StarTech.com

Dual 4K Monitor Dockingstation mit 6x USB C / USB 3.0 Ports

Notebook Dock | Für Mac und Windows® | DisplayPort & HDMI | 4K 60 Hz

Produkt-ID: DK30A2DH

  • Verbinden Sie Ihren Mac und Windows-Laptop mit zwei 4K-60-Hz-Monitoren (2 x DisplayPort, 2 x HDMI + DP)
  • DisplayLink-zertifizierter DL-6950-Chipsatz unterstützt PC-Laptops sowohl mit USB-C- als auch USB-A-Anschlüssen
  • Anschließen von mehr USB-Geräte dank sechs USB 3.0 Type-A-Anschlüssen
Sehen Sie mehr
  • Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen
  • Mehrere Audioverbindungen mit separaten 3,5-mm-Kopfhörer- und Mikrofon-Audiobuchsen
281,99 € EUR ohne USt
338,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-6950
VIA/VLI - VL813
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
2 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
6 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Ein USB-C-zu-USB-C-Kabel und ein USB-C-zu-USB-A-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
An beiden Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort- oder HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4Kx2K-Auflösung zu erzielen
System- und Kabelanforderungen Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C- oder USB-A-Port.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 40W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 87 mm [3.4 in]
Produktgewicht 301 g [10.6 oz]
Produkthöhe 28 mm [1.1 in]
Produktlänge 226 mm [8.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 318 mm [12.5 in]
Package Width 130 mm [5.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 851 g [30 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - 1 m USB-C auf USB-A Kabel
1 - 1 m USB-C-zu-USB-C-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14

Zertifikate

Zubehör