Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - DVI - GbE - USB 3.0

Produkt-ID: DKT30CDVPD

Laden Sie Ihren Laptop über USB-C und schaffen Sie sich an jedem beliebigen Ort einen Arbeitsplatz mit DVI-Videoausgang, Gigabit-Ethernet und einem USB-A-Port

Merkmale
  • Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Dell XPS 13, MacBook Pro oder anderen USB-C-fähigen Laptops

  • Simultane Stromversorgung des Multiport-Adapters und Ihres Laptops über den USB-C-Netzadapter Ihres Laptops (unterstützt USB Power Delivery 2.0)

  • Bietet DVI-Videoausgang, einen USB 3.0-Port und einen Gigabit-Ethernet-Port durch einen Multiport-Adapter

Mehr Merkmale . . .
  • Elegantes, kompaktes und langlebiges Gehäuse für hohe Mobilität, optisch ansprechende Ausführung in Weiß

  • Ein zusätzlicher USB Typ-A-Port erlaubt den Anschluss Ihrer vorhandenen USB-Geräte (rückwärtskompatibel zu USB 2.0- und -1.x-Geräten)

  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss

  • USB-Stromversorgung für einfache Mobilität

  • Gigabit Ethernet RJ45-Port unterstützt Wake-on-LAN (WOL), Jumbo Frames, VLAN Tagging und energieeffizientes Ethernet

  • Einfache Einrichtung mit nativer Unterstützung in den meisten Windows®- und Mac-Betriebssystemen (funktioniert auch mit Google Chrome OS™)

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
96,99 € EUR ohne USt
116,39 € mit USt

ID: DKT30CDVPD

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C™-fähigen Laptops. Mit diesem eleganten USB-C-Multiport-Adapter richten Sie nahezu überall eine leistungsfähige Workstation mit DVI-Videoausgang, einem USB 3.0 Typ-A-Port und einem Gigabit-Ethernet-Port ein.

Sie können darüber hinaus dank USB Power Delivery sowohl den Multiport-Adapter als auch Ihren Laptop gleichzeitig mit Strom versorgen. Er ist das ideale Zubehör für Ihren Dell XPS, MacBook Pro oder andere mit USB Type-C™ ausgestattete Laptops und ist zudem Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel.

Richten Sie eine leistungsfähige Workstation ein.

Der Multiport-Adapter nutzt das eingebaute USB-C-Kabel für den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte und erweitert so die Konnektivität Ihres Laptops mit begrenzten Ports. Gekoppelt mit Ihrem Laptop-Display macht es dieser vielseitige USB-C-Multiport-Adapter zum Kinderspiel, bei Bedarf eine Workstation mit zwei Monitoren einzurichten. Schließen Sie mühelos einen DVI-Bildschirm an Ihrem Arbeitsplatz im Büro oder im Home Office an.

Der Gigabit-Ethernet-Port garantiert zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff. Zudem können Sie ein vorhandenes Peripheriegerät, beispielsweise Ihre Maus oder ein Flash-Laufwerk, über den zusätzlichen USB 3.0 Type-A-Port anschließen.

Sichern Sie sich zuverlässige Netzwerk-Konnektivität

Der Gigabit-Ethernet-Port gewährleistet zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff und eignet sich ideal für Umgebungen mit eingeschränkter WLAN-Verfügbarkeit.

Konzipiert für einfache Mobilität

Dieser kompakte Multiport-Adapter bietet USB-Stromversorgung, sodass Sie kein separates Netzteil mitführen müssen. Der Multiport-Adapter eignet sich ideal für die Nutzung unterwegs von Ihrem Büro nach Hause oder für die Reise. Der USB-C-Port unterstützt zudem USB Power Delivery 2.0, sodass Sie Ihren Laptop betreiben und aufladen können, während Sie arbeiten. Der Adapter ist mit einem eingebauten USB-C-Kabel ausgestattet und bietet Ihnen Netzwerk-Konnektivität und einen zusätzlichen USB Type-A-Anschluss für optimale Flexibilität auf Reisen.

Der DKT30CDVPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C-Port Ihres Laptops USB Power Delivery und den DP-Alt-Modus unterstützen.

Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™

Anwendungen
  • Verbinden Sie Ihr MacBook, Ultrabook™ oder Chromebook™ mit verkabeltem Gigabit-Internet an Orten, an denen kein WLAN verfügbar ist
  • Integration des kompakten Adapters in kleinen Arbeitsbereichen in Büros und Heimbüros
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Audio Ja
Bustyp USB-C
Chipset-ID VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Realtek - RTL8153
Displays Supported 1
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Nein
Leistung
Ausgangssignal DVI-D (DVI Digital)
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Stecker
1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - USB-C (24-polig) USB nur für Power Delivery Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt.
Der Adapter kann an den USB-C-Port eines Host-Laptops angeschlossen werden, der kein USB Power Delivery 2.0 unterstützt. Wird in dieser Konfiguration jedoch ein Netzadapter am Multifunktionsadapter angeschlossen, wird Ihr Host-Laptop nicht mit Strom versorgt.
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Port (um vollständige Adapterfunktionalität sicherzustellen, muss der Host-USB-C-Port USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützen)
Optional: USB-C-Netzadapter (z. B. der USB-C-Netzadapter Ihres Laptops)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Power Delivery 60W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 0 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 41 mm [1.6 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 17 mm [0.7 in]
Produktlänge 97 mm [3.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 130 g [4.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Multiport-Adapter
1 - Anleitung
USB-C Multifunktions Adapter für Laptops - 4K HDMI - USB 3.0
DKT30CHPD

USB-C Multifunktions Adapter für Laptops - 4K HDMI - USB 3.0

Versorgen Sie Ihren Laptop über USB Type-C (5 Gbit/s) mit Strom und laden Sie ihn auf, und richten Sie eine virtuelle Workstation nahezu überall unterwegs mit 4 K Video, GbE und zwei USB 3.0-Ports ein

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0
DKT30CHV

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0

Wandeln Sie Ihren Laptop in eine kompakte Workstation, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt

USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
CDP2VGAUACP

USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop an einen VGA-Bildschirm und ein Peripheriegerät mit USB Typ-A an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt

USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss
CDP2HDUACP

USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop an einen HDMI-Bildschirm und ein Peripheriegerät mit USB Typ-A an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt

DVI Dual-Monitor Dockingstation für USB-C Laptops - inklusive USB-C auf A Adapter, HDMI und VGA Adapter
DK30BACDD

DVI Dual-Monitor Dockingstation für USB-C Laptops - inklusive USB-C auf A Adapter, HDMI und VGA Adapter

Erweitern Sie unter Verwendung eines einzigen USB 3.0-Kabels Ihren mit USB-Type-C ausgestatteten Laptop zu einem leistungsstarken Büro-Arbeitsplatz

235,99 € ohne USt
283,19 € mit USt

USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV

USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt

USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI
USB31GEHD

USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über einen einzigen USB 3.0-Anschluss einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen HDMI-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt

HDMI® Kabel & HDMI Adapter (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

DVI Kabel (1)

1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIMM6

1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.