StarTech.com

Dual Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 5x USB 3.0 Ports

Notebook Dock | Für Windows® | 60W PD | Kein Treiber Setup | Dual HDMI/DVI

Produkt-ID: MST30C2HHPDU

  • Schließen Sie einfach zwei sofort einsatzbereite Monitoren (HDMI oder DVI) ohne Einrichtung von Bildschirmtreibern an
  • USB-Geräte an 5 x USB 3.0-Anschlüsse anschließen - 1 x USB-C und 4 x USB-A (inkl. 1 x Schnelllade-Port)
  • Versorgen und laden Sie Ihren Laptop mit Power Delivery 2.0 (mit bis zu 60 W)
Sehen Sie mehr
  • Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen
  • Enthält zwei HDMI-zu-DVI-Adapter für vielfältige Möglichkeiten mit externen Monitoren
317,99 € EUR ohne USt
381,59 € EUR mit USt

Überblick

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihren Windows®-Laptop mit USB-C™-Anschluss in eine vollwertige Workstation verwandeln. Diese USB-C-Dockingstation für zwei Monitore ermöglicht Ihnen das einfache Anschließen von zwei HDMI-Monitoren oder DVI-Monitoren (mit mitgelieferten Adaptern) mit einem USB-C Kabel, das Einrichten des Bildschirmtreibers ist nicht nötig. Dieses USB-C-Dock bietet einen Ladestrom von 60 W und fünf USB 3.0-Anschlüsse für den Anschluss von Geräten. Mit dem einfachen Einrichten von zwei Monitoren ist das Dock ideal für den Einsatz in Büro-Workstations geeignet.   

Einrichten einer Dual-Monitor-Workstation 

Mit dem USB-C-Dock können Sie zwei Monitore mit flexiblen Optionen verbinden. Verbinden mit: 

  • 2 x HDMI-Monitore oder 2 x DVI-Monitore mit 1920 x 1200p bei 60 Hz 
  • 1 x HDMI-Monitor + 1 x DVI-Monitor 

Sie können auch einen einzelnen 4K-HDMI-Monitor anschließen. 

Anschließen von mehr Geräten 

Im Gegensatz zu einigen USB-C-Docks, die möglicherweise auf USB 2.0 zurückfallen und die Ethernet-Leistung einschränken, bietet dieses USB Type-C™-Dock eine vollständige Nutzung von USB 3.0 und der kompletten Netzwerkbandbreite. Dies ermöglicht schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bei der Verwendung Ihrer USB 3.0-Peripheriegeräte und unterstützt echten Gigabit-Ethernet-Netzwerkdurchsatz. 

Diese USB Type-C-Dockingstation bietet Ihnen fünf USB 3.0-Anschlüsse (1 USB-C und 4 USB-A inklusive 1 Port zum schnellen Laden), einen Gigabit Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot) sowie Audio- und Mikrofonanschlüsse. 

Ladestrom von 60 W 

Mit der USB-C-Dockingstation mit Power Delivery können Sie Ihren Laptop mit Strom versorgen und laden (mit bis zu 60 W), während Ihre Geräte mit Strom versorgt werden. 

Schnelle und einfache Einrichtung 

Das Dock verfügt über eine automatische Treiberinstallation für eine einfache Einrichtung. Es funktioniert mit Windows-basierten Laptops mit USB-C-Anschluss, der den DP Alt-Modus und USB Power Delivery unterstützt. 

Das MST30C2HHPDU wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

Hinweise: 

  • Stellen Sie sicher, dass die Treiber, die Firmware und das Betriebssystem des Laptops auf dem neuesten Stand sind, bevor Sie die Dockingstation verwenden. 
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte und der Hardware-Spezifikation Ihres angeschlossenen Laptops ab.
  • Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops den DP Alt-Modus und USB Power Delivery für alle Funktionen des USB Type-C-Standards unterstützt. 
  • Nicht alle Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des Thunderbolt 3-Standards. Stellen Sie sicher, dass der Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützt. 

Anwendungen

Fügen Sie wichtige Anschlüsse hinzu, die für die Massenbereitstellung in einer Büroumgebung erforderlich sind

Ideal für USB-C-kompatible Windows-Laptops wie Dell XPS™, Lenovo® ThinkPad™, HP® Spectre, HP EliteBook und HP ProBook

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
Chipset-ID VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65983
Displays Supported 2
Industrienormen USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0
USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2
DisplayPort 1.2 mit MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200p bei 60 Hz (HDMI/DVI - zwei Monitore)
4096 x 2160p bei 24 Hz (HDMI - einzelner Monitor)
3840 x 2160p bei 30 Hz (HDMI - einzelner Monitor)
1920 x 1200p bei 60 Hz (DVI - einzelner Monitor)
PXE Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
2 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Treiber, die Firmware und das Betriebssystem auf dem neuesten Stand sind, bevor Sie die Dockingstation verwenden.
Für eine Konfiguration mit zwei Monitoren muss der Windows-Laptop MST unterstützen
Ein 4K-fähiges HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4K-Auflösung zu erzielen.
Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte und der Hardware-Spezifikation Ihres angeschlossenen Laptops ab.
Nicht alle USB-C-Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Laptops DP Alt Mode sowie USB Power Delivery unterstützt.
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Nicht alle Thunderbolt 3 USB-C-Ports unterstützen alle Funktionen des Thunderbolt 3-Standards. Stellen Sie sicher, dass der Thunderbolt 3-Port Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützt.
Diese Dockingstation bietet bis zu 60W Power Delivery um ihren Laptop aufzuladen. Manche Laptops haben spezifische Ladeanforderrungen wie z. B. die vollen 60W zum Laden. Für den Fall, dass ihr Laptop nicht lädt, entfernen Sie alle Peripheriegeräte von dem USB-C Port der Dockingstation (auf der Rückseite) und dem USB 3.0 (Type-A) Schnellladeport (an der Vorderseite) während des Ladens. Dies stellt sicher das dem Laptop die vollen 60W zum Laden zur Verfügung stehen.
System- und Kabelanforderungen Ein Windows-basierter Laptop mit verfügbarem USB-C-Port (um vollständige Adapterfunktionalität sicherzustellen, muss der Host-USB-C-Port USB Power Delivery 2.0 und DP Alt Mode unterstützen)
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 5 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 2 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Power Delivery 60W
Steckertyp N
Stromverbrauch 100 W
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 259 g [9.1 oz]
Produkthöhe 24 mm [0.9 in]
Produktlänge 220 mm [8.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.5 kg [3.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - 1 m [3,3 Fuß] USB-C-auf-USB-C-Kabel
2 - HDMI-zu-DVI-Adapter
1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports
MST30C2DPPD
Dual-Monitor USB-C Dockingstation mit MST - 4x USB 3.0 Ports

Laptop-Dockingstation | 60 W PD | HDMI/DP | HDMI-Kabel | Ohne Einrichten des Bildschirmtreibers

215,99 € ohne USt
259,19 € mit USt
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz
DKT30CHPD
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz

Mobile Dockingstation | Mac & Windows | GbE | Thunderbolt™ 3 kompatibel

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0

Wandeln Sie Ihren Laptop in eine kompakte Workstation, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt

Zubehör