Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Parallel DB25 IEEE 1284 PCI Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PCI1P2

Rüsten Sie Ihren PC mit einem parallelen IEEE 1284-Port über einen PCI-Erweiterungssteckplatz auf.

Merkmale
  • Unterstützt EPP, ECP, SPP und BPP

  • Datenübertragungsraten bis zu 1,8 Mbit/s

  • Unterstützt sowohl 64-Bit-PCI-X- als auch 32-Bit-PCI-Steckplätze

Mehr Merkmale . . .
  • Einfache Plug and Play-Installation mit E/A-Adresse und vom System zugewiesene IRQ

  • Unterstützung für Microsoft Windows®, Linux und DOS

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
30,99 € EUR ohne USt
37,19 € mit USt

ID: PCI1P2

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit der 1-Port-Parallel-PCI-Karte PCI1P2 können Sie Ihrem PC einen ECP/EPP/SPP/BPP IEEE 1284-Port mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 1,8 Mbit/s hinzufügen. Diese vielseitige Karte bietet Kompatibilität mit PCI- oder PCI-X-Erweiterungssteckplätzen (3,3/5V, 32/64-Bit), eine einfache Plug and Play-Installation mit Unterstützung und Treibern für eine Reihe von Betriebssystemen, einschließlich Windows® 7, Server 2008 R2, XP Embedded DOS®, Linux usw. Die PCI-Parallelkarte bietet auch Funktionen wie IRQ-Freigabe und Hot-Swap und garantiert so praktische, problemlose Verbindungen mit allen Parallel-Peripheriegeräten. Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PCI1P-Karte. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Dank universeller Unterstützung für 32/64-Bit, 3,3/5V PCI- oder PCI-X-Steckplätze ist diese Erweiterungskarte für fast jedes System geeignet.
  • Unterstützt die Kommunikationsmodi SPP, EPP, ECP und BPP für maximale Kompatibilität mit Ihren Parallel-Peripheriegeräten.
  • Garantiert kompatibel mit allen PCs mit Windows®, DOS® oder Linux® für einfache Integration in Ihre Anwendung
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Linux 2.4.x / 2.6.x

Anwendungen
  • Schließen Sie alle Parallel-Peripheriegeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkarten-Leser, über PCI/PCI-X an einen Computer an.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Behördliche Genehmigungen EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Sunix - SUN1989
Industrienormen IEEE-1284, PCI Ver 3.0, 2.3, 2.2, 2.1
Kartentyp Standard Profile
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle Parallel
Leistung
FIFO 16 Byte
Max. Datenübertragungsrate 1,8 Mbit/s
Unterstützte Protokolle BPP, ECP, EPP, SPP
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Linux 2.4.x / 2.6.x
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen PC mit einem verfügbaren PCI/PCI-X-Steckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 63 mm [2.5 in]
Produktlänge 121 mm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI-Parallelkarte
1 - Treiber-CD
1 - Benutzerhandbuch
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP

1 Port PCI Parallel DB25 Schnittstellenkarte - Low Profile

Rüsten Sie Ihren Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport auf.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP

1 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte

Rüsten Sie Ihren Desktopomputer mit einen Hochgeschwindigkeits-Parallelport (EPP/ECP) über den PCI-Erweiterungssteckplatz auf.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

2 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte - EPP/ECP
PCI2PECP

2 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte - EPP/ECP

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 2 parallelen High Speed-Parallelports (EPP/ECP/SPP) auf.

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt

Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P

Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer einen Parallelport über einen PCI Express-Steckplatz hinzu; mit sowohl Standard- als auch Halbhöhen-Slotblechen.

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt

Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP

Parallel DB-25 Low Profile PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem PC einen SPP/EPP/ECP-Parallelport über einen Low-Profile PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.