StarTech.com

2 Port PCI Express Parallel IEEE 1284 DB-25 Schnittstellenkarte - Low Profile

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit 2 Hochgeschwindigkeits-IEEE 1284-Parallelports (EPP/ECP/SPP/SP2) über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf

Produkt-ID: PEX2PECP2

  • Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP), Enhanced Capability Port (ECP) und PS/2
  • Datenübertragungsrate bis zu 1,5 Mbit/s.
  • Standard- und Low-Profile-Slotbleche mitgeliefert
72,99 € EUR ohne USt
87,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9865
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Parallel
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 1,5 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 19 mm [0.7 in]
Produktgewicht 51 g [1.8 oz]
Produkthöhe 8.6 cm [3.4 in]
Produktlänge 12.1 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-PCIe-Parallelkarte
2 - Low Profile-Slotbleche
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte - EPP/ECP
PCI2PECP
2 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte - EPP/ECP

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 2 parallelen High Speed-Parallelports (EPP/ECP/SPP) auf.

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt
Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP
Parallel DB-25 Low Profile PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem PC einen SPP/EPP/ECP-Parallelport über einen Low-Profile PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer einen Parallelport über einen PCI Express-Steckplatz hinzu; mit sowohl Standard- als auch Halbhöhen-Slotblechen.

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt