Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSerielle RS-232/DB9 PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
Rüsten Sie Ihren PC über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem seriellen RS232-Port auf.
Produkt-ID: PCI1S550
- Unterstützt die RS-232 Serielle Schnittstelle
- Mit IRQ-Freigabe sparen Sie Ressourcen und vermeiden Konflikte.
- Ein 16-Byte FIFO-Zwischenspeicher gewährleistet schnelle Datenübertragung bei gleichzeitigem Multitasking.
- Unterstützung für serielles 5-, 6-, 7- und 8-Bit-Format.
- Gerade, ungerade, None-, Space- und Mark-Paritäten unterstützt.
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Die serielle PCI-Karte PCI1S550 16550 kann in einen PCI-Steckplatz installiert werden, um einen RS232-Seriell-Port zu gewinnen. Sie bietet so eine kostengünstige Lösung zum Anschließen jedes neuen oder auch älteren seriellen Geräts mit Datenübertragungsraten bis zu 115,2 Kbit/s.
Die PCI-Karte mit 1 seriellen Anschluss unterstützt IRQ Sharing und funktioniert problemlos unter Windows®, DOS® und Linux® und ist somit hervorragend zum Anschließen serieller Modems, POS-Geräte, PDAs, Digitalkameras, Drucker, ISDN-Terminaladaper usw. geeignet.
Die serielle PCI-Karte ist eine praktische, einfach zu installierende Lösung, die binnen Minuten mittels einfacher Plug and Play-Installation eingebaut werden kann. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.
Der StarTech.com-Vorteil
- Kompatibel mit allen PCs mit Windows®, Linux® oder DOS®, für einfache Integration in Ihre Anwendungen.
- Datenübertragungsraten von bis zu 115.2 Kbit/s für Spitzenleistung serieller Geräte.
- Einfach zu installieren und zu verwenden, mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine problemlose serielle Lösung.
Anwendungen
Produktion (CNC-Maschinen, Prozesssteuerungs-Equipment, Barcodeleser, serielle Drucker)
Verkaufsstellen (Kredit-/Bankkartenleser, Rechnungsdrucker, Barcodeleser, Registrierkassen, Waagen)
Konsumenten (Modems, PDAs, Digitalkameras, Drucker)
Sicherheit (USV-Steuerungen, Zutrittskontrollpulte, Videokameras, Kartenleser, Modems)
Casino (Videolotterie-Terminals, Glücksspielautomaten)
Umgebungssteuerungen (Beleuchtung, Temperatur, Uhren)
Gesundheitswesen (Geräte zur Patientenüberwachung, Krankenschwester-Stationen, Modems)
Hotelrezeption (serielle Drucker, Barcodeleser, Tastatur, Maus, Rechnungsdrucker, Kredit-/Bankkartenleser)
Gastronomie/Restaurant (Kredit-/Bankkartenleser, serielle Drucker)
ISDN-Networking
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930170 | |
UPC Code | 065030785396 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bustyp | PCI (5 Volt) | |
Chipset-ID | ASIX - MCS9820CV | |
Industrienormen | PCI 2.1 | |
Kartentyp | Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert) | |
Portart | Integriert auf Karte | |
Ports | 1 | |
Schnittstelle | Seriell | |
Leistung | ||
Max. Baudrate | 115,2 Kbit/s | |
MTBF | 6,548,788 Hours | |
Serielles Protokoll | RS-232 | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - PCI (5 V, 32-Bit) Stecker | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Feuchtigkeit | 5~85% RH | |
Lagertemperatur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 20 mm [0.8 in] | |
Produktgewicht | 60 g [2.1 oz] | |
Produkthöhe | 120 mm [4.7 in] | |
Produktlänge | 120 mm [4.7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1-Port-Serielle PCI-Karte | |
1 - Low Profile-PCI-Slotblech | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität





Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
2 Port RS232 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
Rüsten Sie Ihren über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 2 seriellen High-Speed RS-232-Ports auf.
4 Port Serielle RS232 PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
Rüsten Sie Ihren über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 4 seriellen High-Speed RS-232-Ports auf.
2 Port Serielle RS232 DB9 Low Profile PCI Schnittstellenkarte
Fügt 2 serielle RS-232-Highspeed-Ports zu Ihrem Low Profile-/Small Form Factor-Computer mit einem PCI-Erweiterungssteckplatz hinzu
Zubehör
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse
Verlängern Sie Ihr EGA-Monitorkabel oder Mauskabel um 1,8 m.
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu
Schließen Sie zwei DB9-fähige serielle Geräte an
3m gekreuztes DB9 auf DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St
Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien
Serielles RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Buchse
Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.
3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Stecker
Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[ASIX MosChip 98xx] PCI Serial and Parallel Cards.zip
Windows version: 2.0.4.0
Handbücher:
-
PCI2S550-1S-LP-DE.pdf
Deutsch -
PCIxS550_LP.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- PCI1S550_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.