StarTech.com

1 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie einen seriellen RS232-Port über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX1S952

  • Ein serieller Hochgeschwindigkeits-RS232-Port mit Datenübertragungsraten von bis zu 460,8 Kbit/s
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
  • Mit Halbhöhen-Slotblech
Sehen Sie mehr
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express.
  • Wählbarer Leistungs-Ausgang an Pin 9 für den seriellen Port.
  • Einzelchip-Design optimiert Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
  • Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung unter Verwendung von Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND.
  • Hochgeschwindigkeits-Einzelkanal-Oxford 950 UART
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.0a.
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt

Überblick

Mit der 1-Port-Systemeigenen-PCI Express RS232-Seriell-Adapterkarte mit 16950 UART PEX1S952 fügen Sie einem Computer über einen verfügbaren PCI Express-Steckplatz einen seriellen RS232 (DB9)-Port mit Datenraten von bis zu 460 Kbit/s hinzu. Dabei können Sie sich auf ein systemeigenes Einzelchip-Design (Oxford OXPCIe952) verlassen, das die Fähigkeit von echtem PCI Express nutzbar macht und maximale Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU-Last um bis zu 48 % gegenüber herkömmlichen seriellen Karten gewährleistet. Die serielle PCI Express-Karte PEX1S952 ist für einfache Integration mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows® und Linux, kompatibel. Sie verfügt auch über ein optionales Halbhöhen-/Low Profile-Slotblech, mit dessen Hilfe die Karte unabhängig vom Gehäuseformfaktor in praktisch jedes Computergehäuse installiert werden kann. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Systemeigener Einzelchip, Single Lane PCI Express bietet höhere Leistung für bis zu 48 % geringere CPU-Last
  • Datenübertragungsraten von bis zu 460 Kbit/s für Spitzenleistung serieller Geräte.
  • Vorkonfiguriert für Standard-Systeme, aber mit Low Profile-Slotblech für Vielseitigkeit

Anwendungen

Verkaufsstellen im Einzelhandel, bei denen Bedarf zur Steuerung von Tastaturen, Registrierkassen, Rechnungsdruckern, (Magnet-) Kartenlesern, Waagen und auf Säulen befindlichen Anzeigen besteht.

Selbstbedienungsautomaten und Verkaufsstellen, die serielle Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodeleser, Rechnungs- und Labeldrucker ansteuern.

Geldausgabeautomaten-Steuerzentralen in entweder Standard- oder Low-Profile-Ausführung für die Steuerung der seriellen Geräte, z. B. Bargeldausgabe, Kartenleser, Magnetkartenleser, Drucker, Tastatur/Ziffernfeld oder Pen-Pad.

Standard-Geldausgabeautomaten (""Bankomaten""), für die Steuerung von Tastatur, Belegdrucker, Kartenleser, Magnetkartenleser, LCD-Touchscreens, Kamerasteuerung usw.

Verwendet für die Steuerung mehrerer Überwachungs-/Sicherheitskameras in Parkzonen, Bürogebäuden usw.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Grün
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle 1-Port-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX2S952
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 2 seriellen RS232-Schnittstellen über den PCI Express-Steckplatz auf.

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART
PEX2S950
2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 RS232 seriellen Schnittstellen über den PCI-Express-Schlitz auf

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads