StarTech.com

2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig

Fügen Sie jedem System zwei hutschienenmontierbare serielle RS232-Ports über USB hinzu

Produkt-ID: ICUSB2322I

  • Serieller 2-Port-USB-zu-RS232-Adapter
  • Robuste Metallbauweise
  • Wandmontage mit mitgelieferten DIN-Schienen-Clips
Sehen Sie mehr
  • COM-Erhaltung: Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.
  • Baudrate bis zu 921.6 Kbit/s
  • Stromversorgung über einen freien USB-Port - kein externer Stromadapter erforderlich.
70,99 € EUR ohne USt
85,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Portart Externer Hub
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität Odd, Even, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB B (4-polig) Buchse
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 bis 10.15
Linux Kernel 3.0.x bis 5.4.x (Nur LTS-Versionen)
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Jede, Tx/Rx-Aktivitätsanzeigen
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 66 mm [2.6 in]
Produktgewicht 162 g [5.7 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 10.4 cm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS-232-seriell-Adapter
1 - DIN-Schienen-Set
1 - 1,8 m USB A-auf-B-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 bis 10.15
Linux Kernel 3.0.x bis 5.4.x (Nur LTS-Versionen)

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
ICUSB2322F
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS422 / 485 Industrieller Schnittstellen-Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS422-/RS485-Port über USB hinzu.

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör