StarTech.com

2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

Produkt-ID: PEX2S952LP

  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
  • Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung unter Verwendung von Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND.
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.1a.
  • High-Performance Dual-Channel Oxford 950 UART.
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express.
  • Wählbarer Leistungs-Ausgang an Pin 9 für den seriellen Port.
  • Zwei serielle Hochgeschwindigkeits-RS232-Ports mit Datenübertragungsraten von bis zu 460,8 Kbit/s.
  • Wird mit Halbhöhen-Slotblech und optionalem Standard-Slotblech geliefert
49,99 € EUR ohne USt
59,99 € EUR mit USt

Überblick

Die Low Profile-/Halbhöhen-PCI Express-Seriell-Karte PEX2S952LP verwandelt jeden PCI Express-Steckplatz in zwei serielle RS232 (DB9)-Anschlüsse.

Diese Karte wurde mit einem systemeigenen Einzelchip-Design entwickelt, mit dem Sie die vollen Fähigkeiten von PCI Express (PCIe) nutzen und gleichzeitig die CPU-Last im Vergleich zu herkömmlichen seriellen Brückenchip-Karten um bis zu 48 % reduzieren können.

Die serielle PCI Express RS232 Adapterkarte ist mit einer großen Auswahl an Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows® 7/Server 2008 R2/Vista/ XP/2000, Linux Kernel 2.6.11 bis 4.11.x. Die Karte ist mit einem halbhohen Slotblech vorkonfiguriert, enthält aber auch ein optionales Full-Profile Slotblech, mit dem Sie bei praktisch jedem Computer (unabhängig vom Formfaktor des Gehäuses) zwei serielle Ports hinzufügen können.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Datenübertragungsraten von bis zu 460 Kbit/s für Spitzenleistung serieller Geräte.
  • Systemeigener Einzelchip, Single Lane PCI Express bietet höhere Leistung für bis zu 48 % geringere CPU-Last
  • Vorkonfiguriert für Low Profile-Systeme, aber mit Standard-Slotblech für Vielseitigkeit

Anwendungen

Geldausgabeautomaten-Steuerzentralen in entweder Standard- oder Low-Profile-Ausführung für die Steuerung der seriellen Geräte, z. B. Bargeldausgabe, Kartenleser, Magnetkartenleser, Drucker, Tastatur/Ziffernfeld oder Pen-Pad.

Verkaufsstellen im Einzelhandel, bei denen Bedarf zur Steuerung von Tastaturen, Registrierkassen, Rechnungsdruckern, (Magnet-) Kartenlesern, Waagen und auf Säulen befindlichen Anzeigen besteht.

Selbstbedienungsautomaten und Verkaufsstellen, die serielle Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodeleser, Rechnungs- und Labeldrucker ansteuern.

Standard-Geldausgabeautomaten ("Bankomaten"), für die Steuerung von Tastatur, Belegdrucker, Kartenleser, Magnetkartenleser, LCD-Touchscreens, Kamerasteuerung usw.

Verwendet für die Steuerung mehrerer Überwachungs-/Sicherheitskameras in Parkzonen, Bürogebäuden usw.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 46 g [1.6 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle Low Profile-Karte
1 - Flachbandkabel mit DB9-Port
1 - Full-Profile-Slotblech
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART
PEX2S950
2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 RS232 seriellen Schnittstellen über den PCI-Express-Schlitz auf

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
1 Port Low Profile Native Seriell RS232 PCI Express Karte mit 16950 UART

Fügt 1 seriellen RS-232-Highspeed-Port zu jedem PC mit einem PCI-Express-Steckplatz hinzu

62,99 € ohne USt
75,59 € mit USt

Zubehör