StarTech.com

2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 RS232 seriellen Schnittstellen über den PCI-Express-Schlitz auf

Produkt-ID: PEX2S950

  • Dual Channel 16C950 UART - vollständig kompatibel mit Geräten vom Typ 16C550
  • Maximale Datenübertragungsrate von 460 Kbit/s
  • Standard Profil-Slotblech installiert, mit optionalen Low Profile-Slotblechen
Sehen Sie mehr
  • PCI Express 1x-Karte, kompatibel mit 1x, 2x, 4x, 8x und 16x Bus
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
  • Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung über RTS/CTS und/oder DSR/DTR
  • Erfüllt die Anforderungen von PCI 2.2 und PCI Power Management 1.0.
59,99 € EUR ohne USt
71,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXuPCI952
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
MTBF 14,744,913 Hours
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 63 g [2.2 oz]
Produkthöhe 120 mm [4.7 in]
Produktlänge 105 mm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express serielle Karte
2 - Low Profile-Slotbleche
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Zubehör