StarTech.com

2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 2 seriellen RS232-Schnittstellen über den PCI Express-Steckplatz auf.

Produkt-ID: PEX2S952

  • Zwei serielle Hochgeschwindigkeits-RS232-Ports mit Datenübertragungsraten von bis zu 460,8 Kbit/s.
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.0a.
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech
Sehen Sie mehr
  • Wählbarer Leistungs-Ausgang an Pin 9 für den seriellen Port.
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express.
  • High-Performance Dual-Channel Oxford 950 UART.
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
  • Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung unter Verwendung von Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND.
49,99 € EUR ohne USt
59,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5~85% RH
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Grün
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 152 g [5.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle 2-Port-Karte
2 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART
PEX2S950
2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 RS232 seriellen Schnittstellen über den PCI-Express-Schlitz auf

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt

Zubehör