Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel

Produkt-ID: PEX2S553B

Fügen Sie Ihrem PC zwei serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Merkmale
  • Mit Standard- und Low Profile-/Halbhöhen-Slotblechen

  • Systemeigenes Einzelchip-Design

  • Single Lane (x1)-PCI Express mit Durchsatz von bis zu 2,5 Gbit/s

Mehr Merkmale . . .
  • Integrierter 256-Byte-FIFO im Übertragungs-/Empfangspfad jedes Ports

  • Unterstützt Hardware- und Software-Datenflusssteuerung

  • Automatische bandexterne Datenflusssteuerung über CTS/RTS und/oder DSR/DTR

  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 250 Kbit/s an jedem Port

  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.0a.

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
50,99 € EUR ohne USt
61,19 € mit USt

ID: PEX2S553B

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit der 2-Port-PCI Express-Seriellen Karte mit Breakout-Kabel PEX2S553B können Sie zwei serielle RS232-Ports über einen einzigen PCIe-Erweiterungssteckplatz hinzufügen. Mit dem mitgelieferten Breakout-Kabel können Sie ganz einfach in einem einzigen Low Profile-Steckplatz zwei Ports hinzufügen. Die serielle PCIe-Karte verfügt über ein systemeigenes Einzelchip-Design für optimale Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU-Last um bis zu 48 % gegenüber herkömmlichen seriellen Brückenchip-Karten und ist somit eine kostengünstige Lösung zum Anschließen älterer serieller Geräte an PCIe-fähige Computer. Der Multiport-PCIe-Serielle Adapter wird sowohl mit Standard- als auch Low Profile-Slotblech für Kompatibilität mit sowohl Standard- als auch Kleingehäusecomputern geliefert und ist kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows® 7/Server 2008 R2/Vista/XP (32 und 64 Bit), Linux Kernel 2.6.11 und höher ebenso wie MAC OS 10.5 und höher. Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PEX2S552B-Karte. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Geringere CPU-Last durch systemeigenes Einzelchip-, Single Lane PCI Express-Design gewährleistet optimale Systemleistung (bis zu 48 % geringere CPU-Last).
  • Mit Standard- und Low Profile-/Halbhöhen-Slotblechen ist diese Karte die perfekte Lösung für jede Anwendung, einschließlich kompakten, integrierten Anwendungen.
  • Dank des Breakout-Kabeldesigns wird bei jedem System nur ein Erweiterungssteckplatz zum Hinzufügen von 2 seriellen Ports benötigt.
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Anwendungen
  • Verkaufsstellen (Kredit-/Bankkartenleser, Rechnungsdrucker, Barcodeleser, Registrierkassen, Waagen)
  • Produktion (CNC-Maschinen, Prozesssteuerungs-Equipment, Barcodeleser, serielle Drucker)
  • Verbinden Sie spezialisierte parallele und serielle Geräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkartenleser.
  • Umgebungssteuerungen (Beleuchtung, Temperatur, Uhren)
  • Unterhaltung (Videolotterie-Terminals, Glücksspielautomaten, Spielsysteme)
  • Gesundheitswesen (Geräte zur Patientenüberwachung, Krankenschwester-Stationen, Modems)
  • Sicherheit (USV-Steuerungen, Zutrittskontrollpulte, Videokameras, Kartenleser, Modems)
  • Gastronomie/Restaurant (serielle Drucker, Barcodeleser, Tastatur, Maus, Rechnungsdrucker, Kredit-/Bankkartenleser)
  • Konsumenten (Modems, PDAs, Digitalkameras, Drucker)
  • ISDN-Networking
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9922CV-AA
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Hardware und Software
Max. Baudrate 230,4 Kbit/s
Parität Even, Odd, None, Space, and Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 46 g [1.6 oz]
Produkthöhe 68.5 mm [2.7 in]
Produktlänge 81 mm [3.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-PCI Express-RS-232-Seriell-Karte
1 - Breakout-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
PEX2S1P553B

2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel

Fügen Sie Ihrem PC einen Parallelport und zwei serielle RS-232-Ports über PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART
PEX2S5531P

2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 1 Parallelport und 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt

4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
PEX4S553B

4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem PC 4 serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

119,99 € ohne USt
143,99 € mit USt

2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553

2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt

2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART
PEX2S952LP

2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt

2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART
PEX2S950

2 Port PCI Express RS232 Serielle Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 RS232 seriellen Schnittstellen über den PCI-Express-Schlitz auf

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt

4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952

4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt

4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952LP

4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle High-Speed RS-232-Schnittstellen über einen Low-Profile PCI-Express-Steckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt

8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX8S952

8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzu.

237,99 € ohne USt
285,59 € mit USt

1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse
MXT100

1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr EGA-Monitorkabel oder Mauskabel um 1,8 m.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu
MXT100FF

1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu

Schließen Sie zwei DB9-fähige serielle Geräte an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

3m gekreuztes DB9 auf DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St
SCNM925FM

3m gekreuztes DB9 auf DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

Serielles RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Buchse
SCNM9FF

Serielles RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Buchse

Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel  - Buchse/Stecker
SCNM9FM

3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Stecker

Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

DB9 auf DB25 Seriell Kabeladapter - Bu/Bu
AT925FF

DB9 auf DB25 Seriell Kabeladapter - Bu/Bu

Konvertiert einen DB9-Stecker in eine DB25-Buchse

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.