StarTech.com

2 Seriell / 2 Parallel Kombo PCI Schnittstellenkarte mit 16C1050 UART

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer über einen einzigen PCI-Steckplatz mit zwei seriellen Ports und zwei Parallelports auf.

Produkt-ID: PCI2S2PMC

  • 2x 16C1050-kompatible UART-Seriellports und 2x IEEE 1284-Parallelports
  • Unterstützt RS232-Baudraten von bis zu 115,2 Kbit/s
  • Paralleldatenraten von bis zu 1,5 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • 256 Byte tiefes Übertragungs/Empfangs-FIFO
  • Universelle 3,3/5V-PCI-Karte
  • Entspricht den Spezifikationen von PCI Local Bus Revision 2.3
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Überblick

Mit der 2S2P-PCI-Seriell/Parallel-Karte (16C1050 UART) PCI2S2PMC werden 2 serielle RS232- und 2 IEEE-1284-Parallelports über einen PCI-Steckplatz hinzugefügt. Der Seriell/Parallel-Adapter unterstützt RS232-Geschwindigkeiten von bis zu 115,2Kbit/s und Parallelraten von bis zu 1,5 Mbit/s und bietet zusätzliche Konnektivität für industrielle und geschäftliche Anwendungen unter Verwendung von nur einem einzigen 3,3/5V-PCI-Steckplatz. Diese 2S-2P-Karte bietet Kompatibilität mit einer Reihe von Betriebssystemen, einschließlich Windows® 7, Windows Server 2003, XP, DOS® und Linux, für einfache Integration in gemischte Umgebungen. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Das einzigartige 2S2P-Design der Karte ermöglicht das Hinzufügen von 2 seriellen und 2 parallelen Ports über nur einen einzigen PCI-Steckplatz.
  • Dank universeller Unterstützung für 32/64-Bit, 3,3/5V PCI- oder PCI-X-Steckplätze ist diese Erweiterungskarte für fast jedes System geeignet.
  • Umfangreiche Kompatibilität mit Betriebssystemen, einschließlich Windows® und Linux, für einfache Integration in gemischte Umgebungen

Anwendungen

Fügen Sie neueren Systemen ohne integrierte Ports serielle oder parallele Konnektivität hinzu, oder vergrößern Sie die Anzahl der verfügbaren Peripherieanschlüsse.

Rüsten Sie Standard-PCs für industrielle Steuerungen und automatische Geräte in der Werksproduktion auf.

Verkaufsstellen im Einzelhandel, bei denen Bedarf zur Steuerung von Tastaturen, Registrierkassen, Rechnungsdruckern, (Magnet-) Kartenlesern, Waagen und Anzeigen besteht

Selbstbedienungsautomaten und Verkaufsstellen, die serielle Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodeleser und Labeldrucker ansteuern

Verbinden Sie alle Parallel-Peripheriegeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkarten-Lesegeräte.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID ASIX - MCS9865IV
Industrienormen PCI Local Bus Specification, Revision 2.3
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 4
Schnittstelle Parallel
Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS
Max. Baudrate 115,2 Kbit/s
Max. Datenübertragungsrate 1,5 Mbit/s (Parallel)
Parität None, Odd, Even, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Unterstützte Protokolle RS232, EPP, ECP, SPP, PS2
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux 2.6.x
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 0 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 19 mm [0.7 in]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produkthöhe 89 mm [3.5 in]
Produktlänge 133 mm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI 2S2P-Karte
1 - Flachbandkabel mit Slotblech
2 - Low Profile Brackets
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux 2.6.x

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PCI2S1P
1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren PC über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport und zwei seriellen RS-232-Ports auf.

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
2 Port Serielle RS422/485 PCI Schnittstellenkarte mit 161050 UART
PCI2S4851050
2 Port Serielle RS422/485 PCI Schnittstellenkarte mit 161050 UART

Fügen Sie zwei serielle RS422-/485-Ports über einen Standard- oder Low-Profile-PCI-Erweiterungssteckplatz hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
2 Port RS232 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PCI2S550
2 Port RS232 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 2 seriellen High-Speed RS-232-Ports auf.

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt

Zubehör