StarTech.com

4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle High-Speed RS-232-Schnittstellen über einen Low-Profile PCI-Express-Steckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX4S952LP

  • Vier serielle Hochgeschwindigkeits-RS232-Ports mit Datenübertragungsraten von bis zu 460,8 Kbit/s
  • High-Performance Dual-Channel Oxford 950 UART
  • Installiertes Halbhöhen-Slotblech für Low Profile-Gehäuse; mit Standardprofil-Slotblech
Sehen Sie mehr
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang
  • Wählbarer Leistungs-Ausgang an Pin 9 für den seriellen Port
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.1a
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen
  • Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung unter Verwendung von Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
122,99 € EUR ohne USt
147,59 € EUR mit USt

Überblick

Die native 4-Port-Low Profile-RS232-PCI Express-Seriell-Karte PEX4S952LP (16950 UART) verwandelt jeden PCI Express-Steckplatz in vier serielle RS232 (DB9)-Anschlüsse.

Diese Karte wurde mit einem nativen Einzelchip-Design entwickelt, mit dem Sie die vollen Fähigkeiten von PCI Express (PCIe) nutzen und gleichzeitig die CPU-Last im Vergleich zu herkömmlichen seriellen Brückenchip-Karten um bis zu 48 % reduzieren können.

Die PCI Express-RS232-Seriell-Adapterkarte ist kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows® 2000/XP/2003/Vista, Linux Kernel 2.6.11 und höher, und wird mit montiertem Halbhöhen-/Low Profile-Slotblech und einem optionalen Full Profile-Slotblech geliefert, mit denen Sie vier serielle Ports in fast jeden Computer installieren können (unabhängig vom Gehäuseformfaktor).

Ausgestattet mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischen Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Vorkonfiguriert für Low Profile-Systeme, aber mit Standard-Slotblech für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Ein systemeigener Single-Chip und Single-Lane-PCI-Express verleihen zusätzliche Leistung und eine um bis zu 48 % reduzierte CPU-Belastung
  • Datenübertragungsraten bis zu 460 KBit/s für Spitzenleistung serieller Geräte

Anwendungen

Geldausgabeautomaten-Steuerzentralen in entweder Standard- oder Low-Profile-Ausführung für die Steuerung der seriellen Geräte, z. B. Bargeldausgabe, Kartenleser, Magnetkartenleser, Drucker, Tastatur/Ziffernfeld oder Pen-Pad.

Verkaufsstellen im Einzelhandel, bei denen Bedarf zur Steuerung von Tastaturen, Registrierkassen, Rechnungsdruckern, (Magnet-) Kartenlesern, Waagen und auf Säulen befindlichen Anzeigen besteht.

Selbstbedienungsautomaten und Verkaufsstellen, die serielle Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodeleser, Rechnungs- und Labeldrucker ansteuern.

Standard-Geldausgabeautomaten ("Bankomaten"), für die Steuerung von Tastatur, Belegdrucker, Kartenleser, Magnetkartenleser, LCD-Touchscreens, Kamerasteuerung usw.

Verwendet für die Steuerung mehrerer Überwachungs-/Sicherheitskameras in Parkzonen, Bürogebäuden usw.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe954
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 4
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 58 g [2 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-Low Profile-Seriell-Karte
1 - 4-Port-DB9-Breakout-Kabel
1 - Full-Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 6.0/5.0/4.2, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port Serielle RS232 PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PCI4S550N
4 Port Serielle RS232 PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit 4 seriellen High-Speed RS-232-Ports auf.

64,99 € ohne USt
77,99 € mit USt
8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX8S952
8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzu.

237,99 € ohne USt
285,59 € mit USt
2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART
PEX2S952LP
2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
1 Port Low Profile Native Seriell RS232 PCI Express Karte mit 16950 UART

Fügt 1 seriellen RS-232-Highspeed-Port zu jedem PC mit einem PCI-Express-Steckplatz hinzu

62,99 € ohne USt
75,59 € mit USt

Zubehör