StarTech.com

8 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen PCI Express-Steckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX8S952

  • 8 serielle Hochgeschwindigkeits-RS232-Ports mit Datenübertragungsraten von bis zu 460.8 Kbit/s
  • Mit Breakout-Donglekabel
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
Sehen Sie mehr
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
  • Automatische bandexterne Hardware-Datenflusssteuerung unter Verwendung von Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND.
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.0a.
  • High-Performance Dual-Channel Oxford 950 UART.
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express.
237,99 € EUR ohne USt
285,59 € EUR mit USt

Überblick

Mit der 8-Port-Systemeigen-PCI Express-RS232-Seriell-Adapterkarte mit 16950 UART PEX8S952 können Sie einen PCI Express-Steckplatz unter Verwendung des mitgelieferten Breakout-Kabels in acht serielle RS232 (DB9)-Anschlüsse verwandeln.

Die serielle Karte basiert auf einem nativen Einzelchip-Design, sodass Sie dank optimaler Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU-Last um bis zu 48 % gegenüber herkömmlichen seriellen Karten alle Vorteile von PCI Express (PCIe) nutzen können.

Diese serielle RS232-Adapterkarte ist kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows®, Linux und MAC OS für einfache Integration in gemischte Umgebungen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Hochleistungs-Dual Channel Oxford 950 UART bietet Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen.
  • Das Design mit systemeigenem Einzelchip und Single Lane PCI Express reduziert die Gesamtlast der CPU.
  • Das mitgelieferte Breakout-Kabel hilft, zu enge Verbindungen zu vermeiden.

Anwendungen

Selbstbedienungsautomaten und Verkaufsstellen, die serielle Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodeleser, Rechnungs- und Labeldrucker ansteuern.

Verkaufsstellen im Einzelhandel, bei denen Bedarf zur Steuerung von Tastaturen, Registrierkassen, Rechnungsdruckern, (Magnet-) Kartenlesern, Waagen und auf Säulen befindlichen Anzeigen besteht.

Geldausgabeautomaten-Steuerzentralen in entweder Standard- oder Low-Profile-Ausführung für die Steuerung der seriellen Geräte, z. B. Bargeldausgabe, Kartenleser, Magnetkartenleser, Drucker, Tastatur/Ziffernfeld oder Pen-Pad.

Standard-Geldausgabeautomaten ("Bankomaten"), für die Steuerung von Tastatur, Belegdrucker, Kartenleser, Magnetkartenleser, LCD-Touchscreens, Kamerasteuerung usw.

Verwendet für die Steuerung mehrerer Überwachungs-/Sicherheitskameras in Parkzonen, Bürogebäuden usw.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe958
PLX/Oxford - OXPCIe954
Kartentyp Standard Profile
Portart Dongle (mitgeliefert)
Ports 8
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
MTBF 87.600 Stunden
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 472 g [16.7 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.7 kg [1.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle 8-Port-Karte
1 - 8-Port-DB9-Breakout-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile
PEX8S950LP
8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile

Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen Low-Profile PCI Express-Steckplatz hinzu.

237,99 € ohne USt
285,59 € mit USt

Zubehör