StarTech.com

8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

Produkt-ID: ICUSB2328

  • Fügt acht serielle RS232-Ports über USB hinzu
  • Bus-betrieben - erfordert kein externes Netzteil
  • Einfache Plug and Play-Installation
  • Vollständig kompatibel mit USB 1.1-Spezifikationen und abwärts kompatibel mit USB 2.0
251,99 € EUR ohne USt
302,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Portart Externer Hub
Ports 8
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - USB B (4-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1A+
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5~95% RH
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 66.5 mm [2.6 in]
Produktgewicht 860 g [30.4 oz]
Produkthöhe 2.6 cm [1 in]
Produktlänge 15 cm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8-Port-Seriell-Hub
1 - Serielles Breakout-Kabel
1 - 1,8 m USB-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Benutzerhandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter
ICUSB232C2
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt

Zubehör