StarTech.com
Demnächst verfügbar

8 Port industrieller USB auf RS232/ 422/ 485 Serieller Adapter - 15kv ESD Schutz

Fügen Sie acht Schnittstellen hinzu, die drei serielle Protokolle unterstützen, um serielle Geräte einfach über USB mit Ihrem Computer zu verbinden. Dabei besteht ein ESD-Schutz von 15 kV

Produkt-ID: ICUSB234858I

  • Wandelt einen einzigen USB-Anschluss über USB 2.0 in acht serielle RS232/RS422/RS485-Anschlüsse mit vier Modi um: RS232, RS422, RS485 4-Leitung und 2-Leitung
  • 15-kV-ESD-Schutz (Ebene 4) gegen Geräuschabstrahlung und elektrische Spannungsstößen
  • Tragschiene und Wandmontage
Sehen Sie mehr
  • Das robuste IP30-geschützte Metall-Hub Gehäuse und die Hostverbindung mit Schraubensicherung sind ideal für raue Industrieumgebungen
  • Datenübertragungsraten von bis zu 921,6 Kbit/s
  • Ein einziger USB-2.0-Hub-Anschluss (Datendurchlauf) für Daisy-Chaining oder für die Verbindung eines zusätzlichen USB-Geräts mit dem Host
  • COM-Anschlusserweiterung mit COM Retention
  • Eigene Stromversorgung über das mitgelieferte externe Netzteil
527,99 € EUR ohne USt
633,59 € EUR mit USt

Überblick

Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktop-PC schnell und einfach zusätzliche COM-Anschlüsse hinzu. Dieser serielle USB-zu-RS232/422/485-Adapter ermöglicht es Ihnen, über einen externen USB-Anschluss eine Verbindung zu Ihren seriellen Geräten herzustellen.

Unterstützt mehrere serielle Protokolle

Der vielseitige serielle Adapter wandelt einen einzigen USB-Anschluss in acht serielle RS232/RS422/RS485-Anschlüsse um, was es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl an seriellen Geräten wie Sensoren, Barcodeleser und LED-Signage zu verbinden, zu überwachen und zu kontrollieren. Der Adapter unterstützt vier Betriebsmodi, einschließlich RS232, RS422, RS485 4-Leitung und 2-Leitung.

Ideal für raue Umgebungen

Der serielle Adapter eignet sich dank seines robusten IP30-geschützten Metall-Hubgehäuses ausgezeichnet dafür, die außergewöhnlich hohen Anforderungen in rauen und geschäftkritischen Umgebungen zu erfüllen. Er bietet 15-kV-ESD-Schutz und reduziert so Ausfallzeiten in Industrieumgebungen, in denen Verbindungen anfälliger für Geräuschabstrahlung und unerwartete Spannungsstöße sind.

Der serielle Adapter bietet mit integrierten Wandbefestigungshalterungen und einem Trageschienen-Montage-Kit flexible Montagemöglichkeiten. Der Adapter verfügt darüber hinaus über eine Hostverbindung mit Schraubensicherung und einen USB-B-Anschluss mit Schraubensicherung auf dem mitgelieferten USB-Kabel, um versehentliche Verbindungstrennungen zu verhindern.

Schneller Datentransfer

Der serielle Adapter ist mit Hochgeschwindigkeits-UARTs ausgestattet, die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 921 Kbit/s im Betriebsmodus RS232/422/485 liefern.

Der ICUSB234858I wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Verbinden Sie Ihre seriellen RS422-, RS422- und RS485-Geräte über den USB-Anschluss Ihres Computers um einfach auf Barcodeleser, Belegdrucker und andere serielle Geräte zuzugreifen

Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.

Programm-LED und Digital-Signage-Boards mit seriellen Kommunikationsanschlüssen

Verbinden Sie einen SAT-Receiver, ein serielles Modem oder einen PDA mit serieller Synchronisation.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT4232H
Genesys Logic - GL825
Portart Externer Hub
Ports 8
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
Größe des Zwischenspeichers 2 KB
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Max. Datenübertragungsrate 921,6 Kbit/s
Parität Odd, Even, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232/422/485
Stoppbit 1, 2
Überspannungsschutz 15-kV-ESD-Überspannungsschutz
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Buchse
8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x nur LTS Versionen
Anzeiger
LED-Anzeiger 8 - Vierersätze - Port-Modus
8 - Port - Senden
8 - Port - Empfangen
1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3.0 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 36 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 128 mm [5 in]
Produktgewicht 750 g [26.5 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 219 mm [8.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 760 g [26.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serieller USB-Hub
1 - Kabel für USB-B mit Schraubensicherung zu USB-A
1 - DIN-Schienen-Set
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x nur LTS Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
302,39 € mit USt
8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
ICUSB23208FD
8 Port USB auf Seriell Adapter Hub

Konvertieren Sie einen einzigen USB-Anschluss in acht serielle Anschlüsse, und schließen Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs zusammen

317,99 € ohne USt
381,59 € mit USt
16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
ICUSB23216FD
16 Port USB zu Seriell Adpater Hub

Konvertieren Sie einen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Anschlüsse in einem industriellen Rack-Montage-Gehäuse, und schalten Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs in Reihe

606,99 € ohne USt
728,39 € mit USt
16 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 Adapter Hub - Rackmount FTDI RS-232 Multiplexer
ICUSB23216F
16 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 Adapter Hub - Rackmount FTDI RS-232 Multiplexer

Verwandeln Sie einen einzigen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Ports in einem gehärteten robusten rackmontierbaren Chassis.

502,99 € ohne USt
603,59 € mit USt
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
ICUSB232V2
USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel
ICUSB232DB25
USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Notebook einen seriellen RS232-Port über dieses Plug and Play-fähige USB-Adapterkabel hinzu.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
ICUSB2321FIS
1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop über USB einen seriellen RS232-Port mit Stromkreis-Isolation hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
ICUSB232SM3
USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD
ICUSB232IS
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD

Fügen Sie einen galvanisch isolierten RS232-Seriell-Port mit ESD-Schutz über einen USB-Port hinzu - DIN-Schienenmontage

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel
ICUSBANDR232
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel

Fügen Sie einem Android-Smartphone oder Tablet über Micro USB mit USB-Ladefunktion einen seriellen RS232-Anschluss hinzu

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel
ICUSB232D
1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen RS232-Seriell-Port über ein abnehmbares USB-Kabel hinzu

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
90cm USB auf Seriell Parallel Port Adapterkabel - 1S1P
ICUSB2321284
90cm USB auf Seriell Parallel Port Adapterkabel - 1S1P

Fügen Sie Ihrem Computer eine serielle RS232- und eine IEEE 1284-Parallelport über einen einzelnen USB-Anschluss hinzu.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter
ICUSB232C2
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
ICUSB2322F
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig
ICUSB2322I
2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig

Fügen Sie jedem System zwei hutschienenmontierbare serielle RS232-Ports über USB hinzu

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324
4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
ICUSB2324I
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig

Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X
USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage
ICUSB2322RJ
2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage

Fügen Sie einem PC oder Server mit diesem hutschienen- und wandmontierbaren Adapter über USB zwei serielle RS232 RJ45-Anschlüsse hinzu

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1m USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel - USB 2.0 auf Seriell DB9 mit FTDI Chipsatz

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop eine serielle RS232 Null-Modem--Schnittstelle über USB hinzu.

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
ICUSB2324852
USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)

Machen Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer über USB RS232-/RS422-/RS485-fähig.

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt