Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C auf Seriell Adapter mit COM Retention
Fügen Sie mit diesem USB-C-zu-Seriell-Adapter mit COM Port Retention einen seriellen Anschluss hinzu.
Produkt-ID: ICUSB232PROC
- Durchgeschliffener serieller USB-C-zu-RS232-DB9-Adapter
- High-Speed 921,6 Kbit/s Baudrate
- Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.
- Unterstützt Remote-Wake-up und Energieverwaltungssteuerung.
- Kompatibel zu Windows®, MacOS® und Linux
- Zweifacher Zwischenspeicher für Upstream- und Downstream-Datenübertragung.
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit diesem Adapter von USB-C™ zu seriellem Anschluss können Sie Ihre USB-C-Geräte an Ihre älteren seriellen Geräte anschließen. Wandelt einen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Computer in einen seriellen RS232-DB9-Anschluss mit COM Port Retention um. So erhalten Sie eine kostensparende und praktische Möglichkeit zur Verbindung mit seriellen Geräten wie POS-Terminals, seriellen Modems, Industrieanlagen und eine Vielzahl von weiteren RS232-Peripheriegeräten.
Einfach anschließen
Das RS232-Adapterkabel ist mit den Betriebssystemen Windows®, MacOS® und Linux kompatibel, sodass es einfach in heterogenen Umgebungen integriert werden kann.
Integrierte Komfortfunktionen
Diese zeitsparende und bequeme USB-/Seriell-Lösung speichert die zugewiesenen seriellen COM-Portwerte in einem nichtflüchtigen Speicher, sodass dem seriellen Adapteranschluss nach dem Trennen und Wiederverbinden am selben oder einem anderen USB-Anschluss automatisch wieder die gleichen Werte zugeordnet werden können.
Das USB-C-zu-Seriell-Kabel unterstützt außerdem erweiterte Funktionen wie Remote Wake-up und Energieverwaltung.
Der ICUSB232PROC wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Perfekt für IT-Administratoren, die für ihre neueren Notebooks, PCs und Server ohne integrierte RS232-Anschluss weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen wollen.
Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.
Schließen Sie Barcodeleser, Rechnungsdrucker und andere Verkaufsstellen-Geräte an
Verbinden Sie einen SAT-Receiver, ein serielles Modem oder einen PDA mit serieller Synchronisation.
Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934187 | |
UPC Code | 065030872003 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | USB-C | |
Chipset-ID | Prolific - PL2303RA | |
Industrienormen | USB 1.1/2.0 RS232 | |
Portart | Kabel-Adapter | |
Ports | 1 | |
Schnittstelle | Seriell | |
Leistung | ||
Datenbit | 5, 6, 7, 8 | |
FIFO | 512 Bytes | |
Flussregelung | Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR | |
Max. Baudrate | 921,6 Kbit/s | |
MTBF | 30.000 Stunden | |
Parität | Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes | |
Serielles Protokoll | RS-232 | |
Stoppbit | 1, 1.5, 2 | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Stecker | |
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 7, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.11 and 10.13 Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Ein verfügbarer USB-C-Port | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Feuchtigkeit | 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Produktbreite | 35 mm [1.4 in] | |
Produktgewicht | 36 g [1.3 oz] | |
Produkthöhe | 20 mm [0.8 in] | |
Produktlänge | 428 mm [16.9 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 54 g [1.9 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Serielles Adapterkabel | |
1 - Kurzanleitung |
Kompatibilität









Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.11 and 10.13
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
USB-C auf Seriell Adapter
Schließen Sie ein RS232-(DB9-)Peripheriegerät an Ihr USB-C-Gerät an
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.
Zubehör
3m gekreuztes DB9 auf DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St
Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien
3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Stecker
Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse
Verlängern Sie Ihr EGA-Monitorkabel oder Mauskabel um 1,8 m.
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu
Schließen Sie zwei DB9-fähige serielle Geräte an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.