StarTech.com

PCI Express Riser-Karte x8 Linker Steckplatzadapter 1HE mit Flachbandkabel

Bauen Sie eine x8/x4/x1 PCI Express Karte von der Hauptplatine entfernt in ein rackmontierbares Gestell ein.

Produkt-ID: PEX8RISERF

  • Entwickelt für die meisten 1U-Gehäuse oder größere Servergehäuse mit Unterstützung für Riser-Karten
  • Abgeschirmtes 7 cm langes flexibles Kabel
  • Komplett durchlässiges Design unterstützt die neuesten PCI-Expressgeschwindigkeiten
  • x8 PCI Express-Buchse nimmt x8/x4/x1-Karten auf.
43,99 € EUR ohne USt
52,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x8 Stecker
1 - PCI Express x8-Steckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Operating System independent
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Rack mount server chassis with available x8 (or greater) PCI Express expansion slot
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 70 mm [2.8 in]
Produktbreite 100 mm [3.9 in]
Produktgewicht 39 g [1.4 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 179 mm [7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 170 mm [6.7 in]
Package Width 135 mm [5.3 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 92 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express Riser-Karte
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate