StarTech.com

7.1 Kanal PCI Express Soundkarte - 24-bit - 192KHz

Fügen Sie einem Computer über PCIe digitalen optischen Surround-Sound hinzu.

Produkt-ID: PEXSOUND7CH

  • Hervorragende Audioqualität mit hochauflösendem 7.1 Surround Sound
  • Unterstützt digitale optische oder analoge Audio-Geräte über SPDIF- oder 3,5-mm-Anschlüsse
  • Alle Anschlüsse passen in standardmäßige und kompakte Computer (mit Low Profile-Halterung) mithilfe der Hauptplatinen- und Header-Halterung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HD-Audio mit bis zu 24 Bit und 192 KHz für Wiedergabe und Aufnahme
  • Stereo-Mikrofon, Line und SPDIF-Eingänge
  • ~92 dB SNR (Signal-to-Noise Ratio) am Vorderausgang
  • Drei interne Hilfseingänge (2x CD/DVD-IN und 1x Intel HD-Frontblenden-Audio)
  • Unterstützt ASIO und WASAPI
68,99 € EUR ohne USt
82,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID C-Media - CM8828
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Leistung
Audiospezifikationen 24-Bit/192-KHz-Wiedergabe und -Aufnahme

SNR: Etwa 92 dB (A-Gewichtung) an Vorderausgang

Anschlüsse:
- Analoger linker/rechter Line-Eingang
- Analoger linker/rechter Mikrofoneingang
- digitaler optischer S/PDIF-Eingang
-digitaler optischer S/PDIF-Ausgang
- 2x 10-poliger Header
- 9-poliger Header
- 2x analoger CD-Eingangs-Header
- Vorderer linker/rechter analoger Ausgang
- Seitlicher linker/rechter analoger Surround-Ausgang
- Mittlerer/Subwoofer-Analogausgang
- Hinterer linker/rechter analoger Surround-Ausgang
Full Duplex-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - Toslink (SPDIF, optisch) Buchse
6 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Interne Ports 2 - MPC2 (4-polig, Audio) Stecker
2 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Stecker
1 - IDC (9-polig, USB 2.0, Mainboard-Header) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer mit freiem PCI Express x1-Steckplatz oder höher (x4, x8, x16)
Zusätzlicher Steckplatz am Computergehäuse bei Installation und Verwendung der Header-Halterung
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 99 g [3.5 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 10.9 cm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 190 g [6.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7.1 Kanal PCI Express-Soundkarte mit Header-Halterung und 10-poligem Kabel
2 - Low Profile-Slotbleche
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Zertifikate

Verwandte Produkte

5.1 Kanal PCI Surround Soundkarte
PCISOUND5CH2
5.1 Kanal PCI Surround Soundkarte

Verleihen Sie Ihrem Desktop-PC mit PCI-Steckplatz 5.1-Kanal Audio Soundqualitäten

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
USB Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Didital Audio
ICUSBAUDIO7D
USB Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Didital Audio

Verwandeln Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer in ein heimkinofähiges 7.1-Kanal Soundsystem.

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
USB Audio Adapter 7.1  - USB Soundkarte extern
ICUSBAUDIO7
USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern

Verwandeln Sie einen USB-Port in eine virtuelle 7.1-Kanal-Soundkarte.

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz
ICUSBAUDIO2D
USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz

Fügen Sie Ihrem System über USB einen SPDIF-Digital-Audioausgang und standardmäßige 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschlüsse hinzu

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt

Zubehör