Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Mikrofon - Schwarz

Produkt-ID: ICUSBAUDIOMH

Fügen Sie Ihrem System über USB eine 3,5-mm-Audioverbindung mit SPDIF-Digitalausgang und einem externen Mikrofon hinzu

Merkmale
  • 96 kHz/24-Bit Hi-Fi USB-Audio

  • Digitaler S/PDIF-Ausgang mit AC3 (Dolby Digital) und Unterstützung von DTS-Passthrough

  • Eingebautes Mikrofon

Mehr Merkmale . . .
  • 5.1 Surround Sound wird unterstützt (nur Windows®)

  • Combo-3,5-mm Mini-Toslink und 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang

  • Stereomikrofoneingang

  • LED-Bildratenanzeige

  • Tasten für Lautstärke höher/niedriger, Stumm, Mikrofonstummschaltung

  • Stromversorgung über den USB-Bus - keine externe Stromquelle erforderlich

  • 38 cm befestigtes USB-Kabel

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € mit USt

ID: ICUSBAUDIOMH

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit der externen USB-Karte ICUSBAUDIOMH können Sie einem System über USB einen S/PDIF-Digital-Audio-Ausgang oder einen standardmäßigen 3,5-mm-Analog-Audioanschluss hinzufügen. Durch Konvertieren eines einzelnen USB-Anschlusses in eine externe Soundkarte mit Mikrofonanschluss können Sie ganz bequem eine interne Soundkarte umgehen oder ersetzen, ohne das Computergehäuse zu öffnen.

Der USB DAC (Digital-auf-Analog-Konverter) bietet ein integriertes Mikrofon, sodass Sie Ihrem System eine Audioaufnahmefunktion hinzufügen können, ohne zusätzliche Software zu benötigen. Dieses integrierte Mikrofon kann auch weiter entfernt von den Computerlautsprechern platziert werden, um so Rückkopplung zu reduzieren oder zu eliminieren, die bei Laptops mit integrierten Mikrofonen häufig für Probleme sorgt.

Für Sound in Heimkinoqualität bietet die externe Soundkarte 96 kHz/24-Bit-Bildraten für sowohl Wiedergabe als auch Aufnahme und einen 3,5-mm-S/PDIF-Port mit Unterstützung für Dolby® Digital 5.1 Surround Sound (AC3) und DTS® Passthrough (Hinweis: 5.1 Surround Sound wird nur unter Windows® unterstützt). Durch Implementieren eines 3,5-mm-Stereo-Mikrofonanschlusses ermöglicht der USB-Audioadapter bei Bedarf das Anschließen eines externen Stereomikrofons.

Für zusätzliche Vielseitigkeit verfügt der USB-betriebene Soundadapter über ein 38 cm langes Kabel und Tasten für Lautstärkesteuerung, Stummschaltung und Mikrofonstummschaltung für schnelle Einstellungen, einen 3,5-mm-Stereo-Mikrofon-Ausgang und eine praktische LED-Statusleiste zum Anzeigen der aktuellen Bildrate.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Ermöglicht flexiblere Mikrofonplatzierung als ein integrierter Audioadapter, sodass Audiorückkopplung eliminiert werden kann
  • Sparen Sie Zeit und Aufwand durch Ergänzen von Audiofunktionen ohne Öffnen des Computergehäuses
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.8

Anwendungen
  • Schließen Sie Ihren Computer über S/PDIF an einen Heimkinoaudioempfänger an ohne das Gehäuse zu öffnen
  • Fügen Sie Unterstützung für digitales Audio für Ultrabook™ oder Kleingehäuse-Computer ohne interne Erweiterungsmöglichkeiten hinzu
  • Ersetzen oder upgraden Sie die integrierte Audiolösung eines Laptops oder tragbaren Computers
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID VIA/VLI - VT1630A
Industrienormen USB 2.0 Full-Speed (12 Mbit/s)-Spezifikation
USB-Audiogeräteklasse Spezifikation 1.0
Leistung
Audiospezifikationen 96-kHz-/24-Bit-Bildrate
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - 3,5-mm-Minibuchse (3 Position)/Mini-Toslink (SPDIF, optisch) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.8
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis 5.1 Surround Sound-Ausgang wird nur unter Windows unterstützt
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/USB-Link
1 - Aktivität
1 - Stumm
1 - Mikrofon stumm
3 - Wiedergabe-/Aufnahmebildrate
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 380 mm [15 in]
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 96 g [3.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Externer USB Stereo Adapter
1 - Software-CD
1 - Anleitung
USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz
ICUSBAUDIO2D

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz

Fügen Sie Ihrem System über USB einen SPDIF-Digital-Audioausgang und standardmäßige 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschlüsse hinzu

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt

USB Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Didital Audio
ICUSBAUDIO7D

USB Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Didital Audio

Verwandeln Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer in ein heimkinofähiges 7.1-Kanal Soundsystem.

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt

USB Audio Adapter  - Externe USB Soundkarte - Schwarz
ICUSBAUDIOB

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz

Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu.

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt

USB Audio Adapter 7.1  - USB Soundkarte extern
ICUSBAUDIO7

USB Audio Adapter 7.1 - USB Soundkarte extern

Verwandeln Sie einen USB-Port in eine virtuelle 7.1-Kanal-Soundkarte.

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß
ICUSBAUDIO

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß

Verwandeln Sie einen USB-Anschluss in eine Stereo-Soundkarte.

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt

2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
MUHSMF2M

2 m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 2 Meter

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

1m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
MUHSMF1M

1m 3,5-mm-4-Positions-TRRS-Headset-Verlängerungskabel - Stecker/Buchse

Vergrößern Sie den Verbindungsabstand von Ihrem iPhone®, Mobiltelefon oder Computer-Headset um 1 Meter.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.