StarTech.com

1 Port USB über Cat5 / Cat6 Extender bis zu 40m - USB über Ethernet Verlängerung

Erweitern Sie die Reichweite zwischen einem USB 1.1-Gerät und einem Computer über ein Cat5/Cat6-Kabel auf bis zu 40 m

Produkt-ID: USB110EXT2

  • 1x USB 1.1-Port, 1x RJ45-Port
  • Unterstützung für maximale Entfernung von bis zu 40 m über Cat5 oder Cat6-Kabel
  • Host-Schnittstelle entspricht den Full Speed USB 1.1-Spezifikationen und bietet Datenbandbreiten bis zu 12 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • Effizientes Schaltkreisdesign ermöglicht am Remote-Ende eine Stromversorgung von 300 mA
  • Schutz vor elektrostatischer 8kV Kontakt- und 16kV Luftentladung (ESD-Schutz)
  • Integrierte USB-Kabel
  • Keine Treiber oder Software erforderlich.
125,99 € EUR ohne USt
151,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Kabel Cat5e UTP oder höher
Ports 1
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 12 Mbit/s
Max. Entfernung 40 m / 131 ft
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 110 g [3.9 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 85 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 170 g [6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokales Gerät des USB 1.1-Extenders
1 - Remote-Gerät des USB 1.1-Extenders
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
4,5 m aktives USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Betreiben Sie zuverlässig ein USB 2.0-Gerät um weitere 4,5 m entfernt.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
2 Port USB Extender / Verlängerung über Cat5 oder Cat6 Ethernet Kabel bis zu 100m
USB2002EXT2
2 Port USB Extender / Verlängerung über Cat5 oder Cat6 Ethernet Kabel bis zu 100m

Verlängern Sie zwei USB 2.0-Anschlüsse mit Stromversorgung über ein Cat5- oder Cat6-Kabel um bis zu 100 m.

553,99 € ohne USt
664,79 € mit USt
4 Port USB 2.0 Cat 5 oder Cat 6 Extender - Cat5 Verlängerung bis 100m
USB2004EXT2
4 Port USB 2.0 Cat 5 oder Cat 6 Extender - Cat5 Verlängerung bis 100m

Verlängern Sie vier USB 2.0-Anschlüsse bis zu 100 m von Ihrem Host-Computer entfernt mit einem Cat5- oder Cat6-Kabel.

532,99 € ohne USt
639,59 € mit USt

Zubehör