Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMobiler 4-Port-USB 2.0-Hub mit integriertem Kabel
Fügen Sie Ihrem Computer mit diesem kostengünstigen, kompakten USB-Hub vier USB 2.0-Ports hinzu
Produkt-ID: ST4200MINI2
- Kompaktes, leichtes Gehäuse mit geringem Platzbedarf für die Reise oder zur Platzierung auf dem Schreibtisch
- Vier USB 2.0-Anschlüsse (bis zu 480 Mbit/s Übertragungsrate)
- USB-busbetrieben mit eingebautem Kabel, sodass Sie den Hub überallhin mitnehmen können
- Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität mit schneller und einfacher Installation sowie nativer Unterstützung in den meisten Betriebssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Komfortable Anordnung der Ports auf einer Seite für einfachen Port-Zugang beim Anschließen oder Trennen von Geräten
- Bietet Plug and Play-Installation und unterstützt Hot-Swap oder Hot-Plugging
Überblick
Hier ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, wie Sie die Konnektivität Ihres Computers durch Hinzufügen zusätzlicher USB-Ports erweitern können. Dieser 4-Port-USB-Hub verwandelt eine einzelne USB-Verbindung in vier Verbindungen und ist dabei dank seines kompakten, USB-betriebenen Designs ein perfekter Reisebegleiter. Der Hub wird in einem kompakten Gehäuse geliefert, sodass er nur wenig Platz auf dem Schreibtisch in Anspruch nimmt.
Fügen Sie nahezu überall USB-Ports hinzu
Mit seinem kompakten und leichten Design ist dieser USB-Hub auf Mobilität zugeschnitten. Verstauen Sie ihn auf Reisen einfach in Ihrer Laptop-Tasche und erweitern Sie damit Ihre Verbindungsmöglichkeiten beinahe überall dort, wo Sie sie benötigen. Er ist perfekt geeignet für den Anschluss gängiger USB-Geräte wie Maus, Tastatur oder Flash-Laufwerke genau dann, wenn Sie sie benötigen.
Busbetriebenes Design ermöglicht müheloses Reisen
Dieser vielseitige Hub ist mit eingebautem USB-Kabel versehen und ist busbetrieben, sodass er seinen Strom direkt von dem USB-Port Ihres Computers bezieht. Dies bedeutet, dass Sie auf Reisen weniger Kabel mitführen müssen, da er keinen externen Stromadapter benötigt.
Komfortabler Port-Zugang
Mit allen vier USB 2.0-Ports auf einer Seite erleichtert dieser Hub den Zugang zu den Ports, um Geräte anzuschließen oder zu trennen.
Universelle Unterstützung für einfache Installation
Dieser universelle USB 2.0-Hub funktioniert mit zahlreichen Computern, da er weder zusätzliche Software noch Treiber benötigt. Er wird beim Anschluss an Ihren Laptop oder Ihren Desktop-Computer automatisch installiert und ist schnell einsatzbereit. Zudem funktioniert er mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows®, Mac, Linux® und Chrome OS™ und bietet damit plattformübergreifende Kompatibilität.
Der ST4200MINI2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Nehmen Sie den Hub mit auf Reisen und schließen Sie Ihre USB-Geräte überall an
Setzen Sie ihn zu Hause, im Büro oder in Hotdesking-Umgebungen ein, um einen USB-Hub-Zugang für mehrere Geräte zu schaffen
Erleichtern Sie den Zugang zu schwer erreichbaren USB-Anschlüssen
Schließen Sie größere USB-Steckverbinder an Ihren Computer an
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030868280 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Industrienormen | USB 2.0 | |
Ports | 4 | |
Schnittstelle | USB 2.0 | |
Leistung | ||
Max. Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | |
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
UASP-Unterstützung | Nein | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | |
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB Type-A-Port - USB 2.0 (480 Gbit/s) | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz und Silber | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Kabellänge | 155 mm [6.1 in] | |
Produktbreite | 27 mm [1.1 in] | |
Produktgewicht | 33 g [1.2 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 82 mm [3.2 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 105 g [3.7 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB 2.0 Hub |
Verwandte Produkte
Mini 4 Port USB 2.0 Hub - Silber
4 externe USB 2.0 Ports in einem kompakten und transportablen Gehäuse
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
Fügen Sie über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe, an der Wand oder auf DIN-Schienen montierbare USB 2.0-Ports hinzu.
4 Port kompakter USB 3.0 Hub mit eingebautem Kabel
Fügen Sie Ihrem MacBook mithilfe dieses silberfarbenen Hubs mit längerem Kabel im Apple-Stil vier USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu
Zubehör
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung
1,8m USB 2.0 A Verlängerungskabel - Stecker / Buchse
Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 1,8 m.
1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
1m USB 2.0 A auf A Kabel - Stecker/Stecker - Schwarz
Schließen Sie USB 2.0 Geräte an einen USB-Hub oder an Ihren Computer an
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker
Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.
91cm links gewinkeltes Micro USB Kabel
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist
1,8m rechtsgewinkeltes Micro USB auf USB Kabel - St/St
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist
4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 4 USB 2.0-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.
Produkt-Support
Datenblätter
-
ST4200MINI2_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.