StarTech.com

4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 4 USB 2.0-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEXUSB4DP

  • 3 externe und 1 interner USB 2.0-Anschluss
  • Entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
  • Abwärts kompatibel mit USB 1.0-/1.1-Geräten.
Sehen Sie mehr
  • Bis zu 500 mA pro Ausgang durch zusätzlichen Stromversorgungseingang.
  • Plug and Play-fähig.
  • Mit Standardprofil-Slotblech.
47,99 € EUR ohne USt
57,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID VIA/VLI - VT6212
Industrienormen PCI Express One Lane 2,5 Gbit/s
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 4
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Interne Ports 1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.10
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer mit einem freien PCI Express x1-Steckplatz oder höher
Umwelt
Betriebstemperatur -0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 46 g [1.6 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 132 g [4.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express USB 2.0-Karte
1 - Full-Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.10
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör