StarTech.com
Neu

4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 25 cm Hostkabel | Bus-powered | Mac & Windows®

Produkt-ID: HB31C3A1CB

  • Fügt einen USB-C- und drei USB-A-Ports zu Ihrem Mac-, Windows-, Linux- oder einem anderen USB-C-Laptop bzw. USB-C-fähigen Tablet hinzu (z. B. iPad Pro)
  • Der USB Type-C-Hub unterstützt USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Kompaktes, tragbares Design mit einem verlängerten angebrachten Host-Kabel von 25 cm
Sehen Sie mehr
  • Der USB Hub ist busbetrieben, es ist keine externe Stromquelle erforderlich
  • Plug-and-Play-Installation ohne Treiber
65,99 € EUR ohne USt
79,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID Realtek - RTS5423
Industrienormen USB 3.2 Gen 2 - abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
Ports 4
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
Typ und Rate USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Stecker
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Buchse
3 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64-Bit), 8.1 (32/64-Bit), 7 (32/64-Bit)
Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64-Bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS-Version
Ubuntu 14.04.x LTS und 16.04 LTS-Version
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x
Strom
Mit Stromadapter Busgespeist
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50℃
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 ℃
Lagertemperatur -20 to 70℃
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz & spacegrau
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 25 cm [9.8 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 10.5 cm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0 mm [0 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 0 cm [0 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64-Bit), 8.1 (32/64-Bit), 7 (32/64-Bit)
Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64-Bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS-Version
Ubuntu 14.04.x LTS und 16.04 LTS-Version
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel
Zukünftig
HB31C3A1CPD3
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel

USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

74,99 € ohne USt
89,99 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C
Neu
HB31C2A1CGB
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Bus-powered | Mac & Windows®

72,99 € ohne USt
87,59 € mit USt
USB-C Hub 4 Port - USB Typ-C/ USB 3.1 Gen 2 Hub (10Gbit/s) - 4x USB-A
58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A
Neu
HB31C3ASDMB
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | SD & microSD | 25cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
Zukünftig
HB31C2A1CGS
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

100,99 € ohne USt
121,19 € mit USt
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered
Zukünftig
HB31C3A1CS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 3x USB-A und 1x USB-C - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | 1m Hostkabel |Powered Montierbar| Mac & Windows®

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered
Zukünftig
HB31C4AS
4-Port USB-C-Hub - 10 Gbit/s - 4x USB-A - powered

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

93,99 € ohne USt
112,79 € mit USt

Zubehör