StarTech.com

7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) fünf USB Typ-A-Ports und zwei USB Typ-C-Ports hinzu

Produkt-ID: HB30C5A2CST

  • Flexible Montageoptionen dank im Lieferumfang enthaltener Tisch- oder Wandmontagehalterung
  • Schließen Sie zwei USB-C-Geräte und fünf USB-A-Geräte an einen einzigen USB-C-Port Ihres Computers an
  • Unterstützt die USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 und liefert bis zu 2,4 Ampere Strom über den USB-A-Lade-Port
Sehen Sie mehr
  • USB-A Ports sind abwärtskompatibel zu älteren USB-2.0- und 1.1-Geräten
  • Industrietaugliches Metallgehäuse
  • Integrierte physische Ein/Aus-Taste
  • Unterstützt einfache Plug-and-Play-Installation, Hot-Swap sowie Hot-Plugging
  • Ports sind mit USB 3.0 kompatibel und erlauben Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
101,99 € EUR ohne USt
122,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTS5411
Industrienormen USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2
USB-A-Lade-Port liefert bis zu 2,4 Ampere Strom
USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Ports 7
Schnellladeanschlüsse Ja
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Ja
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Steckverbinder B 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der USB Type-C-Anschluss eignet sich nur für Daten.
USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt; dieser Konnektivitätsstandard ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Der Hub unterstützt den alternativen DP-Modus und USB-Stromversorgung nicht.
System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
7 - Hub-Port-Anschluss
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Formfaktor Desktop
Gehäusetyp Aluminium
Kabellänge 1022.4 mm [40.2 in]
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 170 g [6 oz]
Produkthöhe 2.6 cm [1 in]
Produktlänge 13 cm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 19 cm [7.5 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 650 g [22.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel
2 - Gummifüße
2 - Montagehalterungen
4 - Montageschrauben
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil
HB30C3A1CFS
4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A
HB30C3A1CFB
4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil
HB30C3A1GE
3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen Gigabit Ethernet-Anschluss um

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST4300PBU3
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie Ihrem Laptop oder Ultrabook mithilfe dieses schlanken, mobilen Hubs mit längerem Kabel vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz
ST4300MINU3B
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz

Fügt vier externe USB 3.0 Anschlüsse zu Ihrem Laptop oder Ultarbook™ mit einem schlanken, tragbaren Hub zu

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
USB-C Hub - 4 Port USB 3.0 - USB C auf 4x USB-A - Bus Powered - Weiß
HB30C4ABW
USB-C Hub - 4 Port USB 3.0 - USB C auf 4x USB-A - Bus Powered - Weiß

Verwandeln Sie mit diesem busbetriebenen Hub den USB Type-C-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s)

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
3 Port USB-C mit Stromversorgung - USB-C auf 3x USB-A - USB 3.0 Hub - Weiß
HB30C3APDW
3 Port USB-C mit Stromversorgung - USB-C auf 3x USB-A - USB 3.0 Hub - Weiß

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

85,99 € ohne USt
103,19 € mit USt

Zubehör