StarTech.com

4 Port kompakter USB 3.0 Hub mit eingebautem Kabel

Fügen Sie Ihrem MacBook mithilfe dieses silberfarbenen Hubs mit längerem Kabel im Apple-Stil vier USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu

Produkt-ID: ST43004UA

  • Elegant und stilvoll, mit silberfarbener, sandgestrahlter Oberfläche, die zu Ihrem MacBook passt
  • Robustes Aluminiumgehäuse bietet zuverlässige Leistung
  • Reisefreundlich dank kompaktem und leichtem Gehäuse und integriertem, längerem Kabel
Sehen Sie mehr
  • Führen Sie den USB-betriebenen Hub überall mit
  • Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität ohne Treiberinstallation
  • Vier SuperSpeed USB 3.0-Hub-Ports mit Unterstützung für Durchsatz von bis zu 5 Gbit/s
  • Dank Abwärtskompatibilität sparen Sie Geld und nutzen vorhandene USB 2.0- und 1.x-Geräte
  • Unterstützt Plug and Play, Hot-Swap und Hot-Plugging
  • Bietet Überspannungsschutz
33,99 € EUR ohne USt
40,79 € EUR mit USt

Überblick

Dieser mobile 4-Port-USB 3.0-Hub passt hervorragend zum eleganten Design Ihres MacBooks oder Laptops mit ähnlicher matter Oberfläche. Das elegante, silberfarbene sandgestrahlte Gehäuse passt hervorragend zu Ihrem Apple-Laptop und dank des soliden Aluminiumgehäuses bietet der Hub leichtgewichtige Strapazierfähigkeit für Reise und Schreibtisch.

Er ist auch mit einem längeren Kabel von 27 cm ausgestattet, sodass Sie den Hub und Ihre Geräte nach Ihren Wünschen platzieren können.

Erweitert Ihre Verbindungsmöglichkeiten und sieht auch noch gut aus

Mit diesem hochwertigen USB-Hub im Apple-Stil können Sie ganz einfach die Verbindungsmöglichkeiten Ihres MacBooks erweitern. Er bietet vier USB 3.0 (auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt)-Anschlüsse in einem kompakten Gehäuse. Das silberfarbene, sandgestrahlte Äußere ist einzigartig und hebt sich von herkömmlichen Hubs ab. Nun kann Ihr USB-Hub genauso modern und elegant aussehen wir Ihr MacBook oder Ultrabook oder Ihrem Laptop mit einem ähnlichen Äußeren.

Das integrierte USB-Kabel des Hubs ist lang genug, um den USB 3.0-Anschluss des Laptop zu erreichen, wo auch immer er sich am Laptop befindet. Zudem bietet das längere Kabel mehr Flexibilität in der Platzierung auf dem Schreibtisch.

Mobil und robust

Wenn Sie Mobilität brauchen, ist dieser Hub die richtige Wahl. Dank der kompakten Leichtbauweise ist er ideal für unterwegs geeignet. Zudem können Sie den vielseitigen Hub dank des integrierten USB-Kabels einfach in Ihrer Reisetasche unterbringen und sich die Mühe sparen, einen separaten Netzadapter mitzuführen.

Dank des robusten Aluminiumgehäuses bietet der Hub zuverlässigen Schutz und ist somit ideal für den Weg zwischen Heim und Büro geeignet. Da dieser kompakte USB-Hub nur minimalen Platz auf dem Schreibtisch einnimmt, können Sie ihn in Hotdesk- oder BYOD (Bring Your Own Device)-Umgebungen einsetzen.

Sparen Sie Geld und Zeit

Dieser Bus-betriebene Hub ist Plug and Play- sowie Hot-Swap-kompatibel, sodass Sie ihn schnell und ohne eine zusätzliche Treiber- oder Softwareinstallation einrichten können. Zudem unterstützt er Hot-Plugging, sodass Sie den Hub und Ihre Geräte während des laufenden Betriebs Ihres Computers anschließen und entfernen können. Gleichzeitig vermeiden Sie durch Nutzung des USB 3.0-Hubs in Verbindung mit Ihren bestehenden USB 2.0- und 1.x-Geräten die mit dem Ankauf neuer Geräte verbundenen Mühen und Kosten.

Der ST43004UA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Flexible Aufstellung des Hubs dank längerem Kabel, sodass eine Vielzahl von Peripheriegeräten daheim oder im Büro angeschlossen werden können

Führen Sie den Hub auf Reisen mit, und schließen Sie überall praktisch jedes USB-Peripheriegerät an

In Hot-Desk-Umgebungen zur Bereitstellung von USB-Hub-Zugang für mehrere Geräte

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3520
Industrienormen USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Nein
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt
System- und Kabelanforderungen Hostcomputer mit einem USB 3.0-Anschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10%~90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber & Weiß
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 268 mm [10.6 in]
Produktbreite 36 mm [1.4 in]
Produktgewicht 76 g [2.7 oz]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 112 mm [4.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 142 g [5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-USB 3.0-Hub
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

7 Port kompakter USB 3.0 Hub mit eingebautem Kabel
ST73007UA
7 Port kompakter USB 3.0 Hub mit eingebautem Kabel

Fügen Sie Ihrem MacBook mithilfe dieses silberfarbenen Hubs mit längerem Kabel im Apple-Stil sieben USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt
4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 1 x 2.4 A Port
ST53004U1C
4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 1 x 2.4 A Port

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Ports hinzu, plus Schnellladung für Mobilgeräte

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 2 x 2,4A Port
ST93007U2C
7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 2 x 2,4A Port

Fügen Sie einem Computer sieben USB 3.0-Anschlüsse und zwei Schnellladeanschlüsse hinzu

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
ST7300U3M
7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar

Schließen Sie mit diesem kompakten und robusten Hub 7 Hochleistungsgeräte an Ihren Computer oder Mac an

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST7300USB3B
7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie einem Computer über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe USB 3.0-Ports hinzu

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST4300PBU3
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie Ihrem Laptop oder Ultrabook mithilfe dieses schlanken, mobilen Hubs mit längerem Kabel vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz
ST4300MINU3B
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Mini Hub - Schwarz

Fügt vier externe USB 3.0 Anschlüsse zu Ihrem Laptop oder Ultarbook™ mit einem schlanken, tragbaren Hub zu

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

Zubehör