StarTech.com

1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

Produkt-ID: ECUSB3S11

  • Einzigartig gestaltete Bauform mit bündigem Einbau
  • SuperSpeed USB 3.0-kompatible Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.
  • UASP-Unterstützung für effizientere Datenübertragung
Sehen Sie mehr
  • Liefert bis zu 850 mA Strom über den USB-Anschluss
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1 Geräten
  • Funktioniert mit den meisten Windows-basierten Betriebssystemen
  • Entspricht der USB 3.0 Basisspezifikation 1.0 und der xHCI Spezifikation 0.95
  • Mit Sicherungshalterung für die Verwendung von 34-mm-ExpressCards in 54-mm-Steckplätzen
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp ExpressCard
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Kartentyp 34-mm-ExpressCard
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Hostbus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit ExpressCard Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit ExpressCard Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer ExpressCard-Steckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 34 mm [1.3 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 108 g [3.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Slim ExpressCard Adapter
1 - DC-auf-USB-Adapterkabel
1 - 34 mm auf 54 mm-Sicherungshalterung
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung
ECUSB3S254F
2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem ExpressCard-fähigen Laptop zwei bündig einzubauende USB 3.0 Ports hinzu.

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S22
2 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einem Laptop mit ExpressCard-Einschub 2 USB 3.0 Ports hinzu

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör