StarTech.com

2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) und eSATA PCIe Karte - 1x USB-A und 1x eSATA

Fügen Sie Ihrem Computer über einen PCI-Express-Steckplatz einen USB-3.1-Gen-2-Port und einen eSATA-Port (6 Gbit/s) hinzu

Produkt-ID: PEXUSB311A1E

  • Verbessern Sie Ihre Konnektivität, indem Sie Ihrem Computer eine USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle und eine eSATA-Schnittstelle über einen einzige PCIe-Steckplatz hinzufügen
  • Unterstützt USB 3.1-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützt SATA I, II und III bis zu 6 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express Base Specification Revision 3.0
  • Abwärtskompatibel mit USB 3.0-, USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
  • Enthält ein Low Profile/halbhohes Slotblech für die Montage
86,99 € EUR ohne USt
104,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM2142
ASMedia - ASM1351
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Leistung
ATAPI Support Nein
Max. Datenübertragungsrate USB 3.1 10 Gbit/s
eSATA 6 Gbit/s
Portvervielfältigung Nein
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 bis 4.4 (nur LTS-Versionen)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Feuchtigkeit 15 ~ 90 % RH, nicht kondensierend
Lagertemperatur -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 46 g [1.6 oz]
Produkthöhe 10 cm [3.9 in]
Produktlänge 93 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 122 g [4.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Schnittstellenkarte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 bis 4.4 (nur LTS-Versionen)

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S42
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu - drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S11
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

Zubehör