StarTech.com

Dual Port USB-C Karte - 10 Gbit/s per Port - 2x USB-C - USB 3.1 - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über einen PCI-Express-Steckplatz zwei 10 Gbit/s-USB Type-C-Ports hinzu.

Produkt-ID: PEXUSB312C2

  • Übertragen Sie Dateien schneller, und greifen Sie schneller auf USB 3.1-Geräte zu, dank 10 Gbit/s Durchsatz
  • Bereiten Sie sich auf die Zukunft universeller Konnektivität vor, indem Sie Ihrem Computer zwei USB-C-Anschlüsse hinzufügen
  • Optionaler SATA-Stromanschluss stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
Sehen Sie mehr
  • Funktioniert mit vorhandenen USB 3.0 (5 Gbit/s)- und USB 2.0 (480 Mbit/s)-Geräten für kostengünstige Abwärtskompatibilität
  • PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express Base Specification Revision 3.0
  • Passt in Standard- oder Low Profile-Systeme dank Dual Profile-Bauweise
  • Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
  • Konform mit Universal Serial Bus 3.1 Specification Revision 1.0 und Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
63,99 € EUR ohne USt
76,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM2142
Industrienormen USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die USB-C-Anschlüsse der Karte sind standardmäßige Datendurchsatzanschlüsse. Sie unterstützen weder den DP Alt-Modus noch Stromversorgung über USB.
Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 3.0 beträgt 10 Gbit/s.
Die verfügbare Bandbreite (10 Gbit/s) wird gleichmäßig auf die zwei Anschlüsse verteilt.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16)
Optionaler SATA-Stromanschluss
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 90 mm [3.5 in]
Produktgewicht 46 g [1.6 oz]
Produkthöhe 21 mm [0.8 in]
Produktlänge 122 mm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 120 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1 Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt

Zubehör