StarTech.com
Ausgelaufen

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Power

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer 4 USB 3.0-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEXUSB3S4

  • Zum Hinzufügen von insgesamt vier USB 3.0-Ports: 3 externe und 1 internen
  • Entspricht allen USB 3.0 Rev 1.0-Spezifikationen und Intel xHCI Rev 0.95-Spezifikationen mit Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s
  • UASP-Unterstützung für effizientere Datenübertragung
Sehen Sie mehr
  • Integrierter optionaler SATA-Stromversorgungsanschluss für bus-betriebene USB-Geräte
  • Liefert bis zu 900 mA pro USB-Port.
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Spezifikationen.
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.
0,00 € EUR ohne USt
0,00 € EUR mit USt

Überblick

Mit der 4-Port-PCI Express SuperSpeed USB 3.0-Karte (mit SATA-Stromversorgung) PEXUSB3S4 können Sie jedem PCI Express-fähigen Computersystem 3 externe USB 3.0-Ports und einen internen USB 3.0-Port hinzufügen. Mit SuperSpeed USB 3.0 erreichen Sie Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s und bleiben dabei doch abwärts kompatibel mit älteren USB 2.0-Geräten mit 480 Mbit/s.

Dank Unterstützung für UASP (USB Attached SCSI Protocol) ist dieser USB 3.0-Controller in Kombination mit einem UASP-fähigen Gehäuse bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0 (Hinweis: Für UASP ist ein kompatibles Betriebssystem erforderlich). Mit einem effizienteren Protokoll als dem herkömmlichen USB BOT (Bulk-Only Transport) optimiert die UASP-Technologie die Übertragungen durch die gleichzeitige Verarbeitung von mehreren Befehlen, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich steigt und die Wartezeiten bei Datenübertragungen reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Dank integriertem SATA-Stromanschluss versorgt jeder USB-Port die USB 3.0-Geräte mit bis zu 900 mA (500 mA bei USB 2.0-Geräten). Dazu genügt der Anschluss an die Stromversorgung des Computers. Für zusätzliche Vielseitigkeit ist die Controller-Karte mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech für die Installation in kompakten Computern geliefert.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird unter Windows® 8, Server 2012 und Linux Kernel 2.6.3 oder höher unterstützt. Bei Tests zeigte UASP bis zu 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

UASP Speed Diagram

Bei derselben Spitze zeigte UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

UASP Speed Diagram

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, USB 3.0-Zusatzkarten von StarTech.com, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Der StarTech.com-Vorteil

  • SuperSpeed USB 3.0-Konnektivität mit bis zu 5 Gbit/s und 80% mehr Power als USB 2.0.
  • Passt in Standard- und Low Profile-Systeme dank dualer Konstruktion
  • Gewährleisten Sie durch den integrierten SATA-Stromanschluss, dass ausreichend Strom für Ihre USB-Geräte bereitgestellt wird

Anwendungen

Rüsten Sie ein älteres System mit PCIe auf USB 3.0-Tauglichkeit auf, um alle USB 3.0-Geräte voll und ganz nutzen zu können.

Ideal für neuere Computersysteme, die nur mit SATA-Stromanschlüssen ausgestattet sind oder eine begrenzte Anzahl von älteren LP4-Stromversorgungsanschlüssen besitzen

Erweitern Sie die USB-Fähigkeit Ihres Systems mit zwei zusätzlichen externen USB-Anschlüssen.

Schließen Sie über einen USB 3.0-Port zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Texas Instruments - TUSB7340
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 4
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Erweiterungssteckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 190 g [6.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express USB 3.0-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
PEXUSB3S11
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support