StarTech.com

7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

Produkt-ID: PEXUSB3S7

  • Erweitern Sie Ihr System durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports - 6 externen und 1 internen - zu jedem PCIe-kompatiblen Computer
  • Einzigartige Doppelprofil-Bauweise passt in Standard- und Low Profile-Computer
  • Genießen Sie schnelle Dateiübertragungen dank USB 3.0 5 Gbit/s und UASP-Unterstützung
Sehen Sie mehr
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten
  • SATA-Stromanschluss mit bis zu 900 mA pro Port für leistungsfähige USB-Geräte
  • PCIe x1-Schnittstelle konform mit PCI Express 2.0-Spezifikationen
90,99 € EUR ohne USt
109,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720201
µPD720210
Industrienormen USB 3.0-Spezifikation Rev. 1.0
PCI Express Base Spezifikation Rev. 2.0
Intel xHCI Spezifikation Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 7
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Kabellänge 3 m [9.8 ft]
MTBF 1.920.042 Stunden
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 6 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit freiem PCI Express x1-Steckplatz oder höher (x4, x8, x16)
SATA-Stromanschluss (empfohlen, aber optional)
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 72 g [2.5 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 10.5 cm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 150 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7-Port-PCI Express USB 3.0-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom
PEXUSB3S24
2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports mit SATA-Stromversorgung hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
2 Port USB 3.0 PCI Express Schnittstellenkarte  mit UASP und 4 Pin LP4 Molex
PEXUSB3S25
2 Port USB 3.0 PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP und 4 Pin LP4 Molex

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports hinzu

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss
PEXUSB3S23
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer zwei USB 3.0-Anschlüsse über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
PEXUSB3S11
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör