StarTech.com

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort

Laptop Dockingstation | Mac & Windows ® | USB Schnelllade Port | 4 USB Ports | TAA konform

Produkt-ID: USB3DOCKHDPC

  • Schließen Sie zwei Monitore (HDMI und 4K-DP) an Ihren Mac oder Windows-Laptop an
  • Höhere Auflösung bis zu 3840 x 2160p auf einem einzelnen Display
  • Maximieren Sie Ihre Anzeigemöglichkeiten mit zwei Bildschirmen bei einer Auflösung von 2048 x 1152p
Sehen Sie mehr
  • Schließen Sie über 4 x USB-3.0-Anschlüsse mehr Geräte an
  • Laden Sie Ihre mobilen Geräte über einen integrierten USB-Schnellladeanschluss auf
240,99 € EUR ohne USt
289,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2
USB 3.0 - Hub-Anschlüsse unterstützen Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 bei 30 Hz/2560 x 1600/2560 x 1440 (DisplayPort - Einzelner Monitor)

2560 x 1440 (HDMI - Einzelner Monitor)

2048 x 1152 und 2048 x 1152 (DisplayPort und HDMI - Zwei Monitore)
Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - Sicherheitssperrsteckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DisplayPort-Display muss 4K-Auflösungen unterstützen
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link (Grün)
1 - Aktivität (Gelb)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 6.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp 4-pin DIN
Stromverbrauch 32.5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Kabellänge 0.6 m [2 ft]
Produktbreite 76 mm [3 in]
Produktgewicht 277 g [9.8 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 22.7 cm [8.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 25.1 cm [9.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Laptop-Dockingstation
1 - 60 cm USB 3.0-Kabel
1 - Universales Netzteil
4 - Stromkabel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer
USB3SDOCKDD
Dual-Monitor USB 3.0 Dockingstation mit DVI und vertikalem Ständer

Laptop Dockingstation | Mac & Window® | DVI auf VGA & HDMI® Adapter | 2x Ladeports

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops
USB3DDOCKFT
Dual-Monitor KVM USB 3.0 Dockingstation für zwei Laptops

Laptop-Dockingstation | Dateiübertragung | DisplayPort und HDMI | Mac & Windows® | 5 USB-Anschlüsse

293,99 € ohne USt
352,79 € mit USt
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konform

281,99 € ohne USt
338,39 € mit USt
USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI
USB31GEHD
USB 3.0 Universal Mini Dockingstation - USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter mit HDMI

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über einen einzigen USB 3.0-Anschluss einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen HDMI-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
USB 3.0 Universal Laptop Mini Dockingstation mit HDMI oder VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Schaffen Sie über dieses mobile USB 3.0-Mini-Dock mithilfe eines USB 3.0-Ports von Ultrabook™ oder Laptop eine mobile Workstation

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt
Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel
TB2DOCK4KDHC
Thunderbolt 2 4K Dockingstation für Laptops - Inklusive TB Kabel

Verwandeln Sie ein MacBook oder einen Laptop über ein einziges Thunderbolt-Kabel in einen leistungsfähigen 4K Ultra HD-Arbeitsplatz oder Hot Desk

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA
USB31GEVG
Universal USB 3.0 Laptop Mini Dockingstation mit VGA, Gigabit Ethernet - USB 3.0 GbE NIC Adapter mit VGA

Fügen Sie einem Laptop mit begrenzten Anschlüssen über USB 3.0 einen Gigabit Ethernet-RJ45-Anschluss und einen VGA-Ausgang hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt

Zubehör