StarTech.com

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI - DVI - 6 x USB Ports

Notebook Dockingstation | Mac & Windows® | DVI auf VGA Adapter | Vertikal

Produkt-ID: USB3SDOCKHD

  • Schließen Sie zwei Monitore (HDMI und DVI) an Ihren Mac oder Windows-Laptop an
  • Gestochen scharfe Auflösung mit 1920 x 1200p auf zwei Bildschirmen
  • Mit 6 x USB-Anschlüssen mehr Geräte anschließen: 2 x USB 3.0 und 4 x USB 2.0
Sehen Sie mehr
  • Richten Sie die Workstation an beliebigen Orten ein und sparen Sie durch das mobile Design mit vertikaler Ausrichtung Platz
  • Stellen Sie mit dem integrierten RJ45-Ethernet-Anschluss (10/100/1000 Mbit/s) eine Verbindung zum Netzwerk her
192,99 € EUR ohne USt
231,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Nein
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL-3900
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E
Industrienormen IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200
Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 – 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS® v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der DVI-I-Anschluss unterstützt DVI-I-Signale (digital und analog)
System- und Kabelanforderungen CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher
RAM: 2GB oder höher
Verfügbarer USB 3.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Blau)
1 - USB-Hub-Link (Blau)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 4A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp C
Stromverbrauch 20
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 370 g [13.1 oz]
Produkthöhe 19.5 cm [7.7 in]
Produktlänge 12.5 cm [4.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 27.3 cm [10.7 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 947 g [33.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-3.0-Dockingstation
1 - 1 m USB 3.0-Kabel
1 - DVI-auf-VGA-Adapter
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP SP3 (32 Bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 – 10.12, 10.14 – 10.15
Chrome OS® v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Universelle USB 3.0 Laptop Dockingstation - DVI
USB3SDOCKD
Universelle USB 3.0 Laptop Dockingstation - DVI

Erweitern Sie einen Laptopcomputer über einen einzigen USB 3.0-Port mit DVI-Video-, Audio- und Gigabit-Ethernet-Ports.

172,99 € ohne USt
207,59 € mit USt
USB 2.0 Universal Docking Station mit VGA, Audio und LAN
USBVGADOCK2
USB 2.0 Universal Docking Station mit VGA, Audio und LAN

4-in-1 Laptop-Dockingstation mit VGA-, Ethernet-, zwei Audio- und 4 zusätzlichen USB 2.0-Anschlüssen

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt

Zubehör