Home Laptop Zubehör

Laptop Zubehör

Rüsten Sie die Konnektivität Ihres Geräts auf

Ob unterwegs oder am Schreibtisch - wir können Ihnen helfen, vorbereitet zu sein und Ihren Computer oder Tablet an die Geräte anzuschließen, die Sie brauchen.

Mit unseren Produkten können Sie:

Anschließen an Ihrem Schreibtisch

Laptop mit nur einem einzigen Kabel in eine Büro- oder Heim-Workstation umwandeln

Hinzufügen USB-Anschlüsse

Stellen Sie sicher, dass unterwegs genug USB-Anschlüsse für Ihre Speicher-, Peripherie- und andere Geräte vorhanden sind

Erweitern Ihren Speicherplatz

Greifen Sie auf große Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit zu

Nicht sicher was Sie brauchen? Verwenden Sie unsere Anschluss- und Zubehör-Tabelle um mehr Möglichkeiten zu Ihrem Gerät hinzuzufügen.

Laptop Accessories
1 bis 10 von 172 Ergebnissen
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - St/Bu

Verbinden Sie Ihren Mini-DisplayPort®-Monitor mit einem Standard DisplayPort-Ausgang

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm
MDP2DPMF6IN
DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm

Verbinden Sie Ihren DisplayPort-Monitor mit einem Mini-DisplayPort-Ausgang.

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM1M
1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM2M
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM6
1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
MDP2DVIMM6
Mini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel.

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM3M
3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
Thunderbolt Kabel 2m - Stecker/Stecker
TBOLTMM2M
Thunderbolt Kabel 2m - Stecker/Stecker

Schließen Sie Thunderbolt™-Geräte an

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt