Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km

Produkt-ID: PCI100MMST

Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus ST-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an.

Merkmale
  • Optische Wellenlänge von 1310 nm

  • Maximale Faseroptikentfernung 2 km

  • Dienstprogramme für Verbindungsdiagnose

Mehr Merkmale . . .
  • Wake on LAN-Unterstützung

  • WHQL-Treiber

  • VLAN-Verwaltung

  • Unterstützt PC99, PC2001 und NET PC-Anforderungen

  • Unterstützt PCI Bus Power Managements Interface Ver. 1.0/1.1 und Network Device Class Power Managements Ver. 1.0a

  • Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 1.0

  • Entspricht den PCI rev. 2.1-Normen

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
117,99 € EUR ohne USt
141,59 € mit USt

ID: PCI100MMST

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Die 100-Mbit/s-Faseroptik-PCI-Ethernet-Adapterkarte (MM ST) PCI100MMST ist die perfekte „Faseroptik-Schreibtisch“-Lösung, mit der Sie Ihrem System über einen verfügbaren Standard- oder Low Profile-PCI-Steckplatz einen Multimodus-ST-Faseroptik-Port hinzufügen können. Die Faseroptik-Ethernet-Adapterkarte ist eine einfache Lösung zum direkten Verbinden eines Computers mit einem Faseroptik-Netzwerk. Sie kann über einen PCI-Steckplatz im Computer installiert werden, ist hervorragend geeignet für Anwendungen mit hoher Bandbreite und unterstützt für Vollduplex-Betrieb und Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s bei Entfernungen von bis zu 2 km. Die PCI100MMST ist ideal für sichere Netzwerkeinrichtungen geeignet und bietet eine direkte Faseroptikverbindung, die gegenüber elektronischer Interferenz nicht anfällig ist wie Standard-RJ45-Netzwerke. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Ideal für sichere Einrichtungen – Dank direkter Faseroptik keine elektronische Interferenz wie bei Standard-RJ45-Netzwerkkarten
  • Vielseitige und umfassende Übertragungsunterstützung mit Vollduplex-Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s
  • Erhalten Sie die volle Geschwindigkeit zu einem Remote-Terminal über Entfernungen von bis zu 2 km.
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Anwendungen
  • Ergänzen Sie einen PCI-kompatiblen PC um eine 10/100-Mbit/s-ST-Faseroptikverbindung.
  • Versehen Sie einen PC in bis zu 2 km Entfernung mit einer Netzwerkverbindung.
  • Schaffen Sie eine sichere Verbindung zwischen dem PC und einem Faseroptik-Switch.
  • Perfekt für integrierte Industrieüberwachungssysteme an Remote-Standorten und Hochgeschwindigkeitsvideoüberwachung
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID VIA/VLI - VT6105M
Industrienormen IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle LWL-Ethernet
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 2 KB
Kompatible Netzwerke 100 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Faseroptik ST Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Aktivität
1 - Grün - Link
Strom
Stromverbrauch 1W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 56 mm [2.2 in]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 121 mm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI-auf-ST-10/100-Faseroptik-NIC
1 - Flachbau-Slotblech
1 - Treiber-/Anleitungs-CD
100 Mbit/s Ethernet SC Multimode LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte - 2 km
PCI100MMSC

100 Mbit/s Ethernet SC Multimode LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte - 2 km

Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus SC-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an.

152,99 € ohne USt
183,59 € mit USt

PCI Express LWL / Glasfaser Gigabit Netzwerkkarte - Fibre Channel Multimode NIC SC 550m
PEX1000MMSC

PCI Express LWL / Glasfaser Gigabit Netzwerkkarte - Fibre Channel Multimode NIC SC 550m

Fügen Sie Ihrem System einen Gigabit Multimodus SC Faserport über PCI Express hinzu.

207,99 € ohne USt
249,59 € mit USt

PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
ST1000BT32

PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter

Fügt einen 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet-Port zu jedem PC über einen PCI-Steckplatz hinzu

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

PCI Fast Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte
ST100S

PCI Fast Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte

Rüsten Sie Ihrem Desktopcomputer über einen PCI-Steckplatz mit einem 10/100-Mbit/s-Ethernet-Port.

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

PCI Fast Ethernet Low Profile Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte
ST100SLP

PCI Fast Ethernet Low Profile Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte

Rüsten Sie Ihren Low-Profile-PC über einen PCI-Steckplatz um einen 10/100 Mbit/s Ethernet-Port auf.

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.