StarTech.com

100 Mbit/s Ethernet SC Multimode LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte - 2 km

Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus SC-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an.

Produkt-ID: PCI100MMSC

  • Entspricht den PCI rev. 2.1-Normen
  • Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 1.0
  • Unterstützt PCI Bus Power Managements Interface Ver. 1.0/1.1 und Network Device Class Power Managements Ver. 1.0a
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt PC99, PC2001 und NET PC-Anforderungen
  • VLAN-Verwaltung
  • Optische Wellenlänge von 1310 nm
  • Maximale Faseroptikentfernung 2 km
  • Wake on LAN-Unterstützung
  • Dienstprogramme für Verbindungsdiagnose
  • WHQL-Treiber
152,99 € EUR ohne USt
183,59 € EUR mit USt

Überblick

Die 100-Mbit/s-Faseroptik-PCI-Ethernet-Adapterkarte (MM SC) PCI100MMSC ist die perfekte „Faseroptik-Schreibtisch“-Lösung, mit der Sie Ihrem System über einen verfügbaren Standard- oder Low Profile-PCI-Steckplatz einen Multimodus-SC-Faseroptik-Port hinzufügen können.

Die Faseroptik-Ethernet-Adapterkarte ist eine einfache Lösung zum direkten Verbinden eines Computers mit einem Faseroptik-Netzwerk. Sie kann über einen PCI-Steckplatz im Computer installiert werden, ist hervorragend geeignet für Anwendungen mit hoher Bandbreite und unterstützt für Vollduplex-Betrieb und Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s bei Entfernungen von bis zu 2 km.

Anwendungsdiagramme: Die Installation der PCI100MMSC ist eine einfache Ausrüstung.

PCI100MMSC Application Diagram 1

PCI100MMSC Application Diagram 2

Die PCI100MMSC ist ideal für die Einrichtung sicherer Netzwerke geeignet und bietet eine direkte Glasfaserverbindung, die gegenüber elektrischen Interferenzen nicht anfällig ist wie Standard-RJ45-Netzwerke.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Ideal für sichere Einrichtungen – Dank direkter Faseroptik keine elektronische Interferenz wie bei Standard-RJ45-Netzwerkkarten
  • Vielseitige und umfassende Übertragungsunterstützung mit Vollduplex-Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s
  • Behalten Sie die volle Geschwindigkeit zu einem Remote-Terminal über große Entfernungen von bis zu 2 km bei, und platzieren Sie Geräte flexibel.

Anwendungen

Ergänzen Sie einen PCI-kompatiblen PC um eine 10/100-Mbit/s-SC-Faseroptikverbindung.

Versehen Sie einen PC in bis zu 2 km Entfernung mit einer Netzwerkverbindung.

Schaffen Sie eine sichere Verbindung zwischen dem PC und einem Faseroptik-Switch.

Perfekt für integrierte Industrieüberwachungssysteme an Remote-Standorten und Hochgeschwindigkeitsvideoüberwachung

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID VIA/VLI - VT6105M
Industrienormen IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle LWL-Ethernet
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 2 KB
Kompatible Netzwerke 100 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Faseroptik SC Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün - Aktivität
1 - Grün - Link
Strom
Stromverbrauch 1W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 56 mm [2.2 in]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 121 mm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 200 g [7.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI-auf-SC-10/100-Faseroptik-NIC
1 - Flachbau-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
PCI100MMST
LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km

Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus ST-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an.

117,99 € ohne USt
141,59 € mit USt
PCI Express LWL / Glasfaser Gigabit Netzwerkkarte - Fibre Channel Multimode NIC SC 550m
PEX1000MMSC
PCI Express LWL / Glasfaser Gigabit Netzwerkkarte - Fibre Channel Multimode NIC SC 550m

Fügen Sie Ihrem System einen Gigabit Multimodus SC Faserport über PCI Express hinzu.

207,99 € ohne USt
249,59 € mit USt
PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
ST1000BT32
PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter

Fügt einen 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet-Port zu jedem PC über einen PCI-Steckplatz hinzu

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
PCI Fast Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte
ST100S
PCI Fast Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte

Rüsten Sie Ihrem Desktopcomputer über einen PCI-Steckplatz mit einem 10/100-Mbit/s-Ethernet-Port.

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
PCI Fast Ethernet Low Profile Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte
ST100SLP
PCI Fast Ethernet Low Profile Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte

Rüsten Sie Ihren Low-Profile-PC über einen PCI-Steckplatz um einen 10/100 Mbit/s Ethernet-Port auf.

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt

Produkt-Support

Treiber & Downloads

Treiber:
  • VIA_VT6105M.zip
    Windows Version: 3.72
    Linux Version: 5.05
    Mac Version: 1.09
Manual(s):
Datenblätter

Häufig gestellte Fragen

Fehlerbehebung

Manchmal kommt es zu einem Konflikt zwischen einer integrierten Netzwerkkarte (Network Interface Card, NIC) und einer neuen Netzwerkkarte.  In diesen Fällen wird empfohlen, die integrierte Netzwerkkarte zu deaktivieren.

Der beste Möglichkeit, Ihre integrierte Netzwerkkarte zu deaktivieren, besteht darin, Ihr BIOS zu öffnen und sie, falls das möglich ist, dort zu deaktivieren.  Die Anleitung dafür finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Hauptplatine.

Außerdem können Sie jede Netzwerkkarte auch in Windows deaktivieren.  Führen Sie dafür die nachstehenden Schritte durch:

Klicken Sie zunächst auf Start oder halten Sie in Windows 8 die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie X.  Klicken Sie anschließend auf Systemsteuerung.

Windows XP

  1. Klicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
  2. Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.

Windows Vista

  1. Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
  2. Klicken Sie auf der linken Seite auf Netzwerkverbindungen verwalten.
  3. Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.

Windows 7

  1. Klicken Sie auf Netzwerk und Internet.
  2. Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
  3. Klicken Sie auf der linken Seite auf Adaptereinstellungen ändern.
  4. Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.

Windows 8

  1. Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
  2. Klicken Sie auf der linken Seite auf Adaptereinstellungen ändern.
  3. Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.