StarTech.com

Thunderbolt 3 Gehäuse mit 10GbE Netzwerkkarte

Mit diesem Thunderbolt 3-auf-10-GbE-Adapter können Sie Ihr Thunderbolt 3-fähiges Gerät über ein Erweiterungsgehäuse mit einem 10-GbE-Netzwerk verbinden

Produkt-ID: BNDTB10GI

  • Fügen Sie Ihrem Thunderbolt 3-Desktop oder Laptop-Computer 10-GbE-Konnektivität hinzu
  • Aktualisieren Sie Ihre Peripheriegeräte, ohne Ihr Gehäuse aktualisieren zu müssen, indem Sie einfach Ihre PCle-Karte auswechseln.
  • Zusammenbau und Installation sind einfach mit nur einem Schraubendreher möglich
854,99 € EUR ohne USt
1.025,99 € EUR mit USt

Überblick

Diese Thunderbolt™ 3-auf-10-GbE-Netzwerkkarte ermöglicht es Ihnen, Ihr Thunderbolt 3-fähiges Gerät mit einem 10 GbE-Netzwerk zu verbinden.  Dieser Adapter kombiniert das StarTech.com Thunderbolt 3-PCIe-Erweiterungsgehäuse (TB31PCIEX16) und die PCI-Express-10-G-Netzwerkkarte (ST10000SPEXI), wodurch Ihnen ein zusätzlicher Thunderbolt 3-Anschluss und ein RJ45-Anschluss (10 GbE) zur Verfügung steht.

Abbildung der Produktrückseite mit Beschreibung der Anschlüsse

Zuverlässige, leistungsstarke und flexible Multi-Mode-Konnektivität

Für diese 10-G-Netzwerkkarte wird der Intel® X550-Chipsatz mit Intel® Virtualization Technology für Konnektivität verwendet. So bietet die Karte die Leistung und die erweiterten Funktionen, die Sie für zuverlässige Netzwerkverbindungen benötigen.

Einfache Installation und ebenso einfacher Zusammenbau

Diese Thunderbolt 3-auf-10-GbE-Netzwerkkarte kann mit nichts weiter als einem Kreuzschlitzschraubendreher in wenigen Minuten zusammengebaut und verbunden werden. Sie kann einfach über einen einzelnen Thunderbolt 3-Anschluss mit Ihrem Computer verbunden werden.

Passen Sie Ihr Gehäuse an

Das Thunderbolt 3-Gehäuse passt nicht nur ausgesprochen gut mit der 10-GbE-Netzwerkkarte zusammen, Sie können die Netzwerkkarte auch für andere Funktionen und eine unterschiedliche Leistung mit anderen PCIe-Karten austauschen. Mit dem zusätzlichen TB3-Anschluss und DP-Ausgang, die in das Gehäuse eingebaut sind, können Sie zu jeder Zeit erweiterte Bildschirme anschließen, um mühelos zu multitasken.

Der TB31PCIEX16 und ST10000SPEXI werden von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

Anwendungen

Rüsten Sie Ihren Arbeitsplatzrechner für mehr Leistung, erweiterte Funktionen und höhere Zuverlässigkeit auf

Rüsten Sie einen 10/100/1000-Ethernet-Port Ihres Computers für 10GbE-Netzwerkfunktion auf

Ideal für hoch beanspruchte Datenbankserver und geschäftskritische Systeme, die redundante Netzwerkkonnektivität benötigen

Fügen Sie einem alten System ohne Netzwerkfähigkeit einen Ethernet-Port hinzu.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge DSL6540
Gebläse 1 - 92 mm
Geräuschpegel 24.55 dB
Industrienormen IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
NBASE-T (nur Linux )
Thunderbolt 3
PCI Express Rev 2.0
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.3x Full Duplex-Datenflusssteuerung
Kartentyp Standard Profile
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Luftzirkulationsrate 14.06 CFM
Portart Integriert auf Karte
Ports 5
Schnittstelle RJ45 (10-Gigabit-Ethernet)
ThunderBolt
Leistung
Auto MDIX Ja
Bandbreite 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
Promiscuous Mode Ja
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Steckverbinder
Externe Ports 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Buchse
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Interne Ports 1 - PCI Express x16 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10 (nur 64 Bit)
macOS 10.12 - 10.13
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Das Erweiterungsgehäuse unterstützt keine Grafikkarten.
Dieses Erweiterungsgehäuse versorgt Ihren Laptop nicht mit voller Leistung, liefert jedoch 15 W Strom, was bei manchen Laptops, wie dem MacBook Pro, zu einer längeren Ladezeit führt. Wenn das Dock mit Ihrem Host-Laptop verbunden ist, erscheint möglicherweise ein Ladesymbol auf dem Bildschirm. Dieser Vorgang reicht nur aus, um den Laptop im Ruhezustand aufzuladen, und der Ladevorgang wird längere Zeit dauern.
5K-Unterstützung wird ausschließlich bei Verwendung eines Thunderbolt 3-5K-Monitors erreicht. DisplayPort-5K-Monitore funktionieren nicht mit diesem Erweiterungsgehäuse.
Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
Bestimmte Monitore können beim Anschluss über DisplayPort auf 4K bei 30 Hz begrenzt sein. Dazu gehören die nachstehenden Monitor-Modelle: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (diese Modelle werden auf 4K bei 30 Hz eingestellt).
*Bei Anschluss eines Bildschirms an einen der Thunderbolt 3 USB-C-Ports ist je nach Eingang Ihres Bildschirms möglicherweise ein USB-C-Videoadapter erforderlich.
Der sekundäre Thunderbolt 3-Port kann auch für den Anschluss von USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C-Geräten, wie z. B. USB 3.1-Hubs, verwendet werden. Abwärtskompatibel mit USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) und USB 2.0.
System- und Kabelanforderungen Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 5.417A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 65
Umwelt
Betriebstemperatur Chassis & PCIe Card: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit Gehäuse und PCIe-Karte: 20-80 % RH
Lagertemperatur Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Stahl
Kabellänge 500 mm [19.7 in]
Produktbreite 142 mm [5.6 in]
Produktgewicht 1.6 kg [3.6 lb]
Produkthöhe 82 mm [3.2 in]
Produktlänge 280 mm [11 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 3.6 kg [8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 3-PCIe-Erweiterungsbox
1 - Thunderbolt 3-Kabel
4 - Gummifüße
1 - 10G-Netzwerkkabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Low Profile-Slotblech
2 - Kurzanleitungen

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (nur 64 Bit)
macOS 10.12 - 10.13

Zertifikate

Verwandte Produkte

1-Port PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet Netzwerkkarte
ST10GSPEXNB
1-Port PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet Netzwerkkarte

Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Ethernet-Port mit Unterstützung für 5 Netzwerkgeschwindigkeiten hinzu: 10G/5G/2,5G/1G/100Mbit/s

424,99 € ohne USt
509,99 € mit USt
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
ST1000SPEX2
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter

Rüsten Sie Ihren PC mit PCI Express-Steckplatz um einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Port auf.

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
PCI Express auf 2 PCI & 2 PCIe Erweiterungsgehäuse
PEX2PCIE4L
PCI Express auf 2 PCI & 2 PCIe Erweiterungsgehäuse

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer zwei PCI- und zwei PCI Express-Erweiterungskartensteckplätze hinzu

502,99 € ohne USt
603,59 € mit USt
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI Express Erweiterungsgehäuse - 4x PCI Slot Erweiterungsbox/ -gehäuse

Fügen Sie einem Desktopcomputer vier externe PCI-Erweiterungskartensteckplätze hinzu

418,99 € ohne USt
502,79 € mit USt

Zubehör