StarTech.com

Thunderbolt auf Gigabit-Ethernet plus USB 3.0 - Thunderbolt Adapter

Fügen Sie einem Thunderbolt™-fähigen MacBook® oder Ultrabook™ einen Gigabit Ethernet-Port und einen USB 3.0-Hub-Port hinzu

Produkt-ID: TB2USB3GE

  • 1x Gigabit Ethernet und 1x USB 3.0-Anschluss (5 Gbit/s), über einen Thunderbolt-Anschluss
  • Kompaktes und langlebiges Gehäuse mit einem integrierten Thunderbolt-Kabel für maximale Mobilität
  • Unterstützt Thunderbolt-Datenraten von bis zu 10 Gbit/s, mit 2 dedizierten PCI Express-Lanes (eine pro Anschluss)
Sehen Sie mehr
  • Plug and Play-Installation unter unterstützten Betriebssystemen mithilfe von nativen Treibern
  • Ethernet-Port unterstützt 10/100/1000-Mbit/s-Verbindungen, Vollduplex-Betrieb, Jumbo Frames (bis zu 9,6 K)
  • USB 3.0-Anschluss unterstützt UASP und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0
  • Silberne Sandstrahloberfläche mit Gummigriffen, passend zu Apple® MacBook
  • Stromversorgung über BUS - keine externe Stromversorgung erforderlich
149,99 € EUR ohne USt
179,99 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem Thunderbolt™-auf-Gigabit-Ethernet+USB 3.0-Adapter TB2USB3GE können Sie die Konnektivität eines MacBooks oder Laptops mit einem einzigen, kompakten Adapter mit sowohl Gigabit Ethernet als auch USB 3.0 erweitern und so zuverlässige Leistung, Anschlussmöglichkeiten und robuste Mobilität bereitstellen.

Schnelle, zuverlässige Leistung

Erleben Sie schnelle, effektive und zuverlässige Leistung bei Ihren wichtigen Peripheriegeräten! Durch Nutzung der 10 Gbit/s Bandbreite Ihres Thunderbolt-Anschlusses für diesen Doppeladapter erhalten Sie zuverlässige 1-Gbit/s-Ethernet- und 5-Gbit/s-USB 3.0-Konnektivität, deren Potenzial Sie jeweils voll ausschöpfen können.

Um die Effizienz zu steigern, trennt der Thunderbolt-Adapter den Datenverkehr von jeder Schnittstelle auf jeweils eine eigene dedizierte 5-Gbit/s-PCI Express-Lane und vermeidet so effektiv Engpässe bei Verwendung beider Anschlüsse. Dieser praktische Adapter ermöglicht Ihnen schnelle, robuste externe Konnektivität der revolutionären Thunderbolt-Technologie.

Thunderbolt performance with dedicated PCI Express lanes

Anschlussmöglichkeiten

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer aktuellen Peripheriegeräte! Dank des Adapters sparen Sie die zusätzlichen Kosten für neue Geräte, da Sie vorhandene Geräte gleichzeitig über den Thunderbolt-Anschluss anschließen können. Durch Kombination der Funktionen von Thunderbolt-auf-Ethernet und Thunderbolt-auf-USB 3.0 in einem einzigen Adapter erhalten Sie zwei wichtige Schnittstellen, die auf den meisten Thunderbolt-fähigen Geräten nicht oder nur begrenzt verfügbar sind, sodass sowohl Geschäfts- als auch Heimbenutzer verbunden bleiben.

Dieser Adapter ist sowohl in Konferenzräumen mit schwachem WLAN-Signal als auch in einem Hotel mit ausschließlich kabelgebundenem Netzwerk von Nutzen. Zudem kann der USB 3.0-Anschluss (mit UASP-Unterstützung) zum Anschließen eines Speichergeräts, USB-Hubs, USB-Druckers oder zur Synchronisierung mit Tablet oder Smartphone verwendet werden.

Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 application diagram

Robuste Mobilität

Arbeiten Sie unterwegs, und sehen Sie dabei auch noch gut aus! Dank des robusten, reisefreundlichen Designs passt der Adapter bequem in Ihre Laptoptasche, und das leichte Gehäuse kombiniert Mobilität mit Strapazierfähigkeit, sodass der Adapter überall geschützt ist.

Der elegante und stilvolle Adapter passt dank der silbernen Sandstrahloberfläche und der schwarzen Gummigriffe hervorragend zum MacBook Pro® oder MacBook Air®. Zudem benötigt der kompakte Adapter keine externe Stromversorgung und umfasst ein integriertes Thunderbolt-Kabel ebenso wie eine problemlose Plug and Play-Installation.

Thunderbolt to Gigabit Ethernet + USB 3.0 design elements

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Mehr

Anwendungen

Fügen Sie 2 wichtige Anschlüsse zu einem Thunderbolt-fähigen MacBook Pro, MacBook Air, Laptop oder Ultrabook hinzu

Stellen Sie eine kabelgebundene Gigabit Ethernet-Verbindung her, wo kabellose Signale nicht oder nur begrenzt verfügbar sind

Fügen Sie einen zusätzlichen USB 3.0-Anschluss hinzu, um daheim, im Büro oder unterwegs Peripheriegeräte anzuschließen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp ThunderBolt
Chipset-ID Intel - DSL2210
Broadcom - BCM57762
ASMedia - ASM1042A
Industrienormen IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.3x Vollduplex-Datendurchsatzsteuerung, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
USB 3.0
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s (Thunderbolt)
5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Vollduplex)
Promiscuous Mode Ja
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Thunderbolt™ (20-polig) Stecker
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ethernet-Link-Geschwindigkeit
1 - Ethernet-Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 130 mm [5.1 in]
Produktbreite 48.5 mm [1.9 in]
Produktgewicht 71 g [2.5 oz]
Produkthöhe 20.5 mm [0.8 in]
Produktlänge 78 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 157 g [5.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt-Adapter
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet
ST3300U3S
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet

Fügt Gigabit Ethernet Konnektivität und 3 USB 3.0 Hub Anschlüsse zu einem Computer durch einen einzelnen SuperSpeed USB 3.0 Anschluss zu

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
2,5
S252SMTB3
2,5" Dual SATA III Thunderbolt Festplattengehäuse mit Lüfter

Fügen Sie Ihrem Mac® oder PC über Thunderbolt zwei 2,5-Zoll-SATA-HDDs von bis zu 15 mm Höhe und mit einer gut belüfteten Speicherlösung hinzu, die dafür sorgt, dass Ihre Laufwerke kühl bleiben

386,99 € ohne USt
464,39 € mit USt
Thunderbolt 2 Quad Bay RAID Festplattengehäuse mit Thunderbolt Kabel  - 4-fach 3,5
S354SMTB2R
Thunderbolt 2 Quad Bay RAID Festplattengehäuse mit Thunderbolt Kabel - 4-fach 3,5" HDD Gehäuse mit Lüfter

Sie brauchen viel Bandbreite? Ihre Lösung ist hier:
Speicher mit hoher Kapazität und vier Schächten mit blitzschneller Leistung.

634,99 € ohne USt
761,99 € mit USt

Zubehör