StarTech.com

1 Port USB Wireless N 150 Mbit/s AirPrint Server - 802.11 b/g/n

Drucken Sie direkt von Ihrem iPhone®/iPod touch®/iPad®-Geräten auf einem standardmäßigen USB-Drucker

Produkt-ID: PM1115UA

  • Unterstützt Apple AirPrint auf iPad (alle Modelle), iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher)
  • Unterstützt auch Netzwerkdruckfreigabe mit Desktopsystemen und Laptops
  • Konform mit 802.11b/g/n-Drahtlosnetzwerken, mit Datenraten bis zu 150 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • USB 2.0-Unterstützung
  • Optionaler 10/100-Mbit/s-RJ45-LAN-Port
  • Geringer Platzbedarf
  • Benutzerfreundliche Webschnittstelle und mitgelieferte Software für Konfiguration unter Windows oder Mac OS
0,00 € EUR ohne USt
0,00 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem Wireless-N USB AirPrint-Server PM1115UA können Sie über ein kabelloses Netzwerk direkt von iPhone, iPod Touch oder iPad auf den meisten standardmäßigen USB-Druckern drucken. (Eine Liste kompatibler Drucker finden Sie in der Support-Dokumentation.)

Wenn dieser kompakte AirPrint-Server mit Ihrem vorhandenen kabellosen Netzwerk verbunden ist, ermöglicht er direktes iOS®/iPad-Drucken über das Druckmenü des Geräts ohne aufwändiges Übertragen von Dokumenten oder Fotos auf ein anderes System.

Sie können den AirPrint-Server auch mit anderen Laptops oder Desktopsystemen im Netzwerk verwenden, sodass Sie aus jedem standardmäßigen USB-Drucker einen vollwertigen Netzwerkdrucker machen können. Dieser kompakte Server unterstützt 802.11b/g/n-Standards und -Funktionen und hat eine benutzerfreundliche Webschnittstelle ebenso wie Druckverwaltungssoftware für Windows® und Mac OS®. Für weitere Flexibilität können 2 Drucker über einen USB-Hub (nicht im Lieferumfang) mit dem Druckserver verbunden werden.

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass durch einen kabellosen Druckserver der Drucker überall innerhalb der Reichweite des kabellosen Routers verfügbar ist, sodass Sie ihn an einem praktischen Ort aufstellen können, ohne an ein Netzwerkkabel gebunden zu sein.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erleben Sie problemloses kabelloses Drucken von iOS-Geräten dank AirPrint-Unterstützung
  • Stellen Sie den Drucker dank kabelloser Druckerfreigabe an praktischen Stellen ohne kabelgebunden Netzwerkverbindung auf
  • Umfangreiche Kompatibilität für die Nutzung mit den meisten USB-Druckern auf dem Markt

Anwendungen

Drucken Sie direkt von iOS-basierten Geräten über das kabellose Netzwerk

Konvertieren Sie einen standardmäßigen USB-Drucker in einen eigenständigen, drahtlosen Drucker, und nutzen Sie ihn mit mehreren Computern im Netzwerk

Stellen Sie den Drucker an einem praktischen, zentralen Ort auf, ohne ein Netzwerkkabel zu benötigen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless
Ports 1
Schnittstelle USB 2.0
RJ45 (10/100-Ethernet)
Drahtlos
Leistung
Frequenz 2.4 GHz
Max. Datenübertragungsrate 150 Mbit/s
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA-Datenverschlüsselung
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Unterstützte Protokolle TCP/IP
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis AirPrint ist eine Apple®-Technologie, die auf iPad (alle Modelle), iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) unterstützt wird
OS-Kompatibilität bezieht sich lediglich auf die mitgelieferte Software - der Druckserver selbst kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden, die Netzwerkdrucken unterstützt
Unterstützt die meisten standardmäßigen USB-Drucker (eine Liste kompatibler Drucker finden Sie in der Support-Dokumentation)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - WLAN
1 - LAN
1 - USB
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.2 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 57 mm [2.2 in]
Produktgewicht 56 g [2 oz]
Produkthöhe 24 mm [0.9 in]
Produktlänge 85 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 324 g [11.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wireless-N USB 2.0 AirPrint™-Server
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)

Zertifikate

Zubehör