Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com56K USB Einwahl und Fax Modem - V.92 - Extern - Hardwarebasierend
Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktopcomputer über USB Einwählinternetzugriff und externe Faxmodemunterstützung hinzu
Produkt-ID: USB56KEMH2
- Fügen Sie einem Laptop, Tablet oder Desktop-Computer Einwahl-Unterstützung hinzu, wenn kein Breitbandzugang zur Verfügung steht
- Datenübertragungsraten bis zu 56 Kbit/s (Down) und 33,6 Kbit/s (Up)
- USB-Schnittstelle mit maximaler Geschwindigkeit (12 MHz), kompatibel mit USB 2.0
- Kompatibel mit Datenmodi V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A und Bell 103
- Kompatibel mit den Faxmodi V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Klasse 1 und T.31 Fax Klasse 1.0
- Fax-Übertragungsraten bei 14,4 Kbit/s
- Anrufer-ID-Erkennung und Anrufbeantworter (AB)-Unterstützung
Support
Überblick
Mit diesem Hardware-basierten 56k-USB-Fax-Modem können Sie über eine Einwahlverbindung auf das Internet zugreifen, wenn keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen. Das kompakte 56k-Modem wird USB-gespeist und ist damit das ideale Zubehörteil für die Nutzung mit Ihrem Laptop auf Reisen oder als Backup-Verbindung zum Internet für Ihren Desktop.
Zuverlässige und vielseitig einsetzbare Internet-Konnektivität
Nutzen Sie dieses vielseitige USB-Modem als Backup-Internetverbindung, auf Reisen in abgelegene Gebiete oder in ländlichen Gegenden, in denen keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen. Es unterstützt Übertragungsraten von bis zu 56 Kbps (Daten) und 14,4 Kbps (Fax) und ist kompatibel mit den aktuellen Übertragungsstandards (V.92, V.90, und so weiter).
Dank der Verwendung der On-Chip-Verarbeitung bietet das controllerbasierte Modem Internetzugang über Einwahl, ohne die Leistung Ihres Computers zu beeinträchtigen, wodurch Systemressourcen geschont und die CPU-Last auf ein Minimum reduziert wird.
Senden und empfangen Sie Faxe über Ihren Computer
Mit dem USB-Modem können Sie zudem Ihren Laptop oder Desktop-Computer wie ein Faxgerät verwenden, mit dem Sie Faxe versenden und empfangen können. Es unterstützt die neuesten Fax-Übertragungs-Modi und bietet Fax-Übertragungsraten von 14,4 Kbps.
Einfache Mobilität
Mit seinem kompakten und leichten Design ist das USB-Modem mobil und findet mühelos Platz in Ihrer Laptop- oder Reisetasche. Da es über die USB-Host-Verbindung gespeist wird, lässt es sich ohne externen Stromadapter schnell und mühelos anschließen.
Das USB56KEMH2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Fügen Sie einem Desktop, Laptop oder Netbook Einwählunterstützung hinzu, wenn kein Breitbandzugriff verfügbar ist.
Bietet Internetzugang in ländlichen Gegenden oder abgelegenen Gebieten, in denen keine Breitbandverbindungen zur Verfügung stehen
Verwandeln Sie einen PC in ein Faxgerät, das Faxe senden und empfangen kann
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030866477 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | USB 2.0 | |
Chipset-ID | Conexant - CX93010-21Z | |
Ports | 1 | |
Leistung | ||
Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbit/s Down 36,6 Kbit/s Up 14,4 Kbit/s Fax |
|
Modulation | Modem Modulation: Fax Modulation: Data Compression: |
|
Typ und Rate | USB 1.1 - 12 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - RJ-11 | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 Mac OS 10.9 bis 10.10 Linux Kernel 3.16 bis 4.4 (nur LTS-Versionen) |
|
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Daten | |
1 - OH | ||
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Feuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Produktbreite | 27 mm [1.1 in] | |
Produktgewicht | 0 kg [0.1 lb] | |
Produkthöhe | 20 mm [0.8 in] | |
Produktlänge | 77 mm [3 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-56K-Modem | |
1 - RJ11-Kabel | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Kurzanleitung |
Kompatibilität







Windows® Server 2008 R2, 2012 R2, 2016
Mac OS 10.9 bis 10.10
Linux Kernel 3.16 bis 4.4 (nur LTS-Versionen)
Zubehör
1,5m USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker auf Buchse
Verlängern Sie einen USB-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.
15cm USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel - St/Bu
Verlängert Ihr vorhandenes USB-Kabel um 15 cm
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[Conexant CX93010] 56K USB Modem.zip
Windows 8/10: 2.0.23.0
Windows 7: 2.0.21.50
Vista/XP/2000/ME/98SE: 2.00.08.50
Handbücher:
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB56KEMH2_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.