StarTech.com

Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter

Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu

Produkt-ID: USBBT1EDR2

  • Kompatibel mit Bluetooth v2.1 und EDR
  • Klasse 1-Gerät mit 100 m Reichweite
  • Ultra-kompakte Form
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für Enhanced Data Rate mit Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s
  • LED-Anzeigen für Betrieb/Standby
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration Chip Antenna
Chipset-ID CSR - BC0401PC08
Industrienormen Bluetooth v2.1 + EDR
Schnittstelle USB 1.1
Leistung
Frequenz 2.4 GHz ISM
Frequenzbereich 100m (328ft)
Max. Datenübertragungsrate 3 Mbit/s
Modulation GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF 12.000 Stunden
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Bluetooth Klasse 1.0
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Standby
Strom
Stromverbrauch 1W
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Feuchtigkeit 75% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 1 g [0 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 22 mm [0.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 75 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-Bluetooth-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 - 10.9

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Wireless Netzwerkadapter
USBBT2EDR2
Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Wireless Netzwerkadapter

Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt