Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB Mini Bluetooth 4.0 Adapter - 10m Class 2 EDR Wireless Dongle

Produkt-ID: USBBT2EDR4

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über USB Bluetooth 4.0-Funktionen hinzu

Merkmale
  • Bluetooth® 4.0 LE-+EDR-konformer Bluetooth Smart Ready-Transceiver

  • Klasse 2-Gerät mit 10 m Reichweite

  • Unterstützung für Enhanced Data Rate (EDR) mit Datenübertragungsraten bis zu 3 Mbit/s

Mehr Merkmale . . .
  • Geringer Stromverbrauch

  • Ultra-kompakte Form

  • Abwärts kompatibel mit Bluetooth V3.0, 2.x- und 1.x-Geräten

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
17,99 € EUR ohne USt
21,59 € mit USt

ID: USBBT2EDR4

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem Klasse 2-USB-Bluetooth® 4.0-Adapter USBBT2EDR4 können Sie drahtlose Bluetooth-Funktionen über USB zu einem Laptop oder Desktopcomputer hinzufügen. Dabei werden Übertragungsentfernungen bis zu 10 m unterstützt.

Dieser Bluetooth-Adapter basiert auf dem bewährten Broadcom® 20702-Chip und bietet zuverlässigen Durchsatz und Packet Loss Concealment (PLC)-Technologie zur Reduzierung von Fehlern/unterbrochenen Verbindungen und verbessert die Audioleistung.

Der USB Bluetooth-Adapter entspricht Bluetooth 4.0 LE +EDR und bietet Datenübertragungsragen bis zu 3 Mbit/s und geringen Stromverbrauch. Mit diesem Bluetooth Smart Ready-Transceiver können Sie auf effektive Weise eine Verbindung mit einer rasant wachsenden Liste von erhältlichen Bluetooth Smart-Peripheriegeräten herstellen, einschließlich der neuesten Apple® und Android™ Smartphones und Tablets, Kopfhörer und Überwachungsgeräte. Bluetooth V4.0 integriert auch zusätzliche Sicherheit für alle Übertragungen mit der 128-bit AES-Verschlüsselung.

Dieser sehr kompakte Adapter ist ein praktisches, tragbares Gerät, das kaum auffällt, wenn es am Laptop angeschlossen ist. So müssen Sie es nicht jedes Mal entfernen, wenn Sie den Laptop in einer Hülle oder Tasche verstauen. Der Adapter ist auch abwärts kompatibel mit früheren Bluetooth-Standards (V3.0, 2.x, und 1.x), um eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten zu gewährleisten.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Stellen Sie eine Verbindung mit den neuesten Bluetooth-Geräten mit Unterstützung für Bluetooth Version 4.0 her
  • Kommunizieren Sie über Entfernungen bis zu 10 m mit einem Bluetooth Klasse 2-Transceiver
  • Lassen Sie den unauffälligen USB-Dongle für maximale Mobilität unterwegs angeschlossen
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13

Anwendungen
  • Schließen Sie Bluetooth-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus, Smartphones, Kopfhörer/Headsets und Geräte aus dem Gesundheitswesen an Ihr Computersystem an
  • Reduzieren Sie Kabelgewirr durch die kabellose Bluetooth-Technologie statt herkömmlicher kabelgebundener Geräte
  • Schließen Sie Peripheriegeräte an einem Remote-Standort/sicheren Standort drahtlos an einen Computer an
  • Schließen Sie Peripheriegeräte in industriellen Umgebungen so an, dass der Computer außerhalb des Arbeitsbereichs aufgestellt werden kann
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Broadcom - 20702
Industrienormen Bluetooth V4.0, V2.1, EDR
Leistung
Frequenz 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Max. Datenübertragungsrate 3 Mbit/s
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Modulation GFSK, 8DPSK
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Bluetooth Klasse 2.0
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 3 g [0.1 oz]
Produkthöhe 6 mm [0.2 in]
Produktlänge 19 mm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 20 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-Bluetooth-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
Mini USB Bluetooth 4.0 Adapter - Klasse 1 Bluetooth Wireless Dongle - 50m
USBBT1EDR4

Mini USB Bluetooth 4.0 Adapter - Klasse 1 Bluetooth Wireless Dongle - 50m

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über USB Bluetooth 4.0-Funktionen hinzu

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt

Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
USBBT1EDR2

Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter

Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Wireless Netzwerkadapter
USBBT2EDR2

Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Wireless Netzwerkadapter

Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.