Outdoor 150 Mbit/s 1T1R Wireless-N Access Point PoE-Powered - 2,4Ghz 802.11b/g/n
Schaffen Sie ein Wireless-N-Netzwerk mit großer Reichweite und hoher Leistung von einem kabelgebundenen Anschluss - PoE-betrieben
Produkt-ID: AP150WN1X1OE
- Wetterbeständiges Gehäuse für Pfahl- und Wandmontage
- PoE-betriebener Zugriffspunkt mit mitgeliefertem PoE-Injektor
- Entspricht IEEE 802.11n (Wireless-N), mit bis zu 150 Mbit/s Datenbandbreite
- Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-WiFi-Netzwerken
- Unterstützt WEP, WPA and WPA2 drahtlose Authentifizierung
- Interne 12dBi 1T1R-Antenne mit einstellbarer Ausgabeleistung
- Optionaler externer RP-SMA-Antennenanschluss
- Sekundärer LAN-Port zum Anschließen eines weiteren Netzwerkgeräts
- Senden Sie bis zu zwei Wireless-SSIDs
- Integriertes Konfigurations-Dienstprogramm (web-based)
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem drahtlosen Außenzugriffspunkt AP150WN1X1OE können Sie in Außenbereichen über eine drahtgebundene Netzwerkverbindung ein 150-Mbit/s-Wireless-N-Netzwerk über große Entfernungen erstellen und so eine drahtlose Verbindung für Mobilgeräte wie Smartphones, Tablets und Laptops bereitstellen.
Dieser PoE-betriebene Zugriffspunkt wird komplett mit einem PoE-Injektor geliefert, sodass er ganz bequem an Standorten installiert werden kann, wo keine typische Steckdose verfügbar ist. Für eine vielseitige Außeninstallation kann das wetterbeständige Gehäuse an einem Pfahl oder an der Wand montiert werden.
Der Zugriffspunkt bietet eine interne direktionale 1TR1R-12-dBi Antenne mit einstellbarer Ausgangsstärke, die für Ihren benötigten Abdeckungsbereich benötigt wird. Der Zugriffspunkt integriert auch eine optionale RP-SMA-Verbindung, sodass Sie eine externe Antenne und einen zweiten LAN-Port zum Verbinden mit einem weiteren drahtgebundenen Netzwerkgerät anschließen können.
Der leistungsfähige drahtlose Zugriffspunkt unterstützt drahtlose Datenraten von bis zu 150 Mbit/s auf der Frequenz von 2,4 GHz und ist kompatibel mit 802.11b/g/n-Geräten und bietet Unterstützung für WEP-, WPA- und WPA2-Authentifizierung. Der drahtlose Zugriffspunkt umfasst ein benutzerfreundliches webgestütztes Dienstprogramm, das mehrere Anpassungsoptionen ermöglicht, z. B. mehrere SSIDs, Remote-Firmware-Upgrades und Unterstützung für den Wireless Distribution System (WDS) Modus, durch den mehrere Zugriffspunkte zusammengeschlossen werden können um größere Bereiche abzudecken.
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schutz vor den Elementen durch wetterbeständiges Gehäuse
- Einfache Konfiguration mit Optionen für Pfahl- und Wandmontage
- Erzielen Sie optionale drahtlose Abdeckung mit einem optionalen, externen Antennenanschluss
Anwendungen
Schaffen Sie einen Außen-Wireless-N-Zugriffspunkt über eine vorhandene drahtgebundene Verbindung, um Abdeckungslücken des Netzwerks zu eliminieren und die Verbindung von drahtlosen Geräten über große offene Flächen zu ermöglichen
Verwenden Sie WDS (Wireless Distribution System), um mehrere Zugriffspunkte miteinander zu verbinden
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932995 | |
UPC Code | 065030853583 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Antennenkonfiguration | 1x1:1 (TxR:S) | |
Chipset-ID | Realtek - RTL8196C | |
Industrienormen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
Schnittstelle | Drahtlos | |
Leistung | ||
Bandbreite | 20/40 MHz | |
Frequenzbereich | 2.400 ~ 2.484 GHz | |
Max. Datenübertragungsrate | 150 Mbit/s | |
Sicherheitsmerkmale | TKIP/AES | |
WEP-Datenverschlüsselung | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Unterstützte Protokolle | CSMA/CA | |
Steckverbinder | ||
Interne Ports | 1 - RP-SMA (Koax, Reverse Polarity SubMiniature A) Buchse | |
2 - RJ-45 Buchse | ||
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer Innennetzanschluss | |
Cat 5-Netzwerkkabel (oder höher) vom PoE-Injektor zum drahtlosen Zugriffspunkt und PoE-Injektor zum LAN-Switch/Router (nicht mehr als 100 m insgesamt) | ||
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Drahtlos-Link/Aktivität | |
1 - LAN-Link/Aktivität | ||
1 - PoE-Link/Aktivität | ||
1 - Strom | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 1 A | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC | |
Eingangsstrom | 0.3 A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 12 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 122°F) | |
Feuchtigkeit | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Weiß | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 92 mm [3.6 in] | |
Produktgewicht | 345 g [12.2 oz] | |
Produkthöhe | 59 mm [2.3 in] | |
Produktlänge | 292 mm [11.5 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 692 g [24.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Außenzugriffspunkt | |
1 - PoE-Injektor | ||
1 - Metallschlauchklemme | ||
1 - Netzadapter | ||
1 - Anleitungs-CD |
Zubehör
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Firmware
-
AP150WN1X1Ox_1.2f.05.zip
Version: 1.2f.05
Handbücher:
-
AP150WN1X1Ox.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- AP150WN1X1OE_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.