Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
Schaffen oder erweitern Sie die Reichweite eines Wireless-N-WiFi-Netzwerks (300 Mbit/s) auf einen Außenstandort
Produkt-ID: R300WN22OP5E
- Konform mit IEEE 802.11a/n (Wireless-N) mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s bei 5 GHz
- Wetterbeständiges Gehäuse für Mast- und Wandmontage
- PoE-betriebener Zugriffspunkt mit mitgeliefertem PoE-Injektor und PoE-Passthrough
- Durch die Möglichkeit der Umschaltung zwischen Betriebsarten können Sie zwischen WiFi-Accesspoint- (AP) und drahtlosen Zwischenverstärker-Funktionen wählen
- Interne 14-dBi-2T2R-Richtantenne mit dualer Polarisation und großer Reichweite
- Sekundärer LAN-Port zum Anschließen eines weiteren Netzwerkgeräts
- Unterstützt WEP-, WPA- und WPA2-Sicherheit mit TKIP/AES-Verschlüsselung
- Integrierte MAC-Adressensteuerung und QoS-Unterstützung
- Integriertes Konfigurations-Dienstprogramm (web-based)
- ESD-Schutz (Electrostatic Discharge - Elektrostatische Entladung) für 8 KV Luft und 4 KV Kontakt, 2-KV-Blitzschutz
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem drahtlosen Access Point R300WN22OP5E können Sie ein 5-GHz-Wireless-N-Netzwerk (300 Mbit/s) in einem Außenbereich schaffen oder dessen Reichweite vergrößern, sodass drahtlose Geräte mit verbesserter Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit und weniger Netzwerkengpässen eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen können.
Durch das Isolieren eines Drahtlosnetzwerks auf eine 5-GHz-Frequenz arbeiten Dualband-Smartphones, Tablets oder Laptops mit weniger Interferenzen von anderen Geräten in üblichen 2,4-GHz-Netzwerken. Für optimale Drahtlosabdeckung für große Außenbereiche integriert sich der Zugriffspunkt in ein vorhandenes Wireless A/N oder Kabelgebundenes Netzwerk zum Senden einer WiFi-SSID über eine interne 14-dBi-2T2R-Richtantenne mit hoher 600 mW Leistung.
Dieser über PoE betriebenen Access Point enthält einen passiven Power-over-Ethernet-Injektor, um eine einfache Installation an Orten zu ermöglichen, an denen kein herkömmlicher Stromanschluss zur Verfügung steht.
Der leistungsfähige Außen-AP unterstützt drahtlose Datenraten bis zu 300 Mbit/s, ist kompatibel mit 802.11a/n-Geräten, bietet Unterstützung für WEP-, WPA- und WPA2-Authentifizierung, umfasst wechselbare WISP- oder Bridged-Betriebsmodi und kann über ein benutzerfreundliches webgestütztes Dienstprogramm konfiguriert werden.
Der StarTech.com-Vorteil
- Weniger Netzwerkengpässe mit höherer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in Außenbereichen mit 5-GHz-Betrieb bei 300 Mbit/s
- Schutz vor den Elementen durch wetterbeständiges Gehäuse
- Stellen Sie PoE-Netzwerkgeräte an entfernten Standorten bereit dank eines sekundären PoE-Passthrough-LAN-Anschlusses
Anwendungen
Schaffen Sie einen Außen-Wireless-N-Zugriffspunkt über eine vorhandene drahtgebundene oder drahtlose Verbindung, um Abdeckungslücken des Netzwerks zu eliminieren und die Verbindung von drahtlosen Geräten über große offene Flächen hinweg zu ermöglichen
Verwenden Sie WDS (Wireless Distribution System), um mehrere Zugriffspunkte miteinander zu verbinden
Verbinden Sie ein 5-GHz-fähiges Smartphone oder Tablet mit einem Wireless A/N-Netzwerk für eine stärkere und zuverlässigere WiFi-Verbindung
Perfekt für die Übertragung eines Wireless-N-Netzwerks mit 5 GHz, 300 Mbit/s und weniger Engpässen für Industrie- und Bildungswesensumgebungen
Verwenden Sie den sekundären LAN-Anschluss zur Bereitstellung von remoten PoE-betriebenen Geräten wie Switches oder IP-Kameras
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933208 | |
UPC Code | 065030857567 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Antennenkonfiguration | 2x2:2 (TxR:S) | |
Chipset-ID | Atheros - AR9344 | |
Industrienormen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u IEEE 802.11a/n |
|
Schnittstelle | Drahtlos | |
Leistung | ||
Bandbreite | 20/40 MHz | |
Frequenzbereich | 5.180 ~ 5.825 GHz | |
Full Duplex-Unterstützung | Ja | |
Max. Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s | |
Max. Entfernung | 10 km (6.2 mi) | |
Modulation | 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: OFDM |
|
Sicherheitsmerkmale | TKIP/AES | |
WEP-Datenverschlüsselung | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Unterstützte Protokolle | CSMA/CA | |
Steckverbinder | ||
Interne Ports | 2 - RJ-45 Buchse | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - Wireless N (IEEE 802.11n) | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer Innennetzanschluss | |
Cat 5-Netzwerkkabel (oder besser) vom PoE-Injektor zum Wireless-AP und PoE-Injektor zum LAN-Switch/Router (nicht mehr als insgesamt 100 m) | ||
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Strom | |
1 - WAN-Link/Aktivität | ||
1 - LAN-Link/Aktivität | ||
1 - Kabellose Signalstärke | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 24 DC | |
Ausgangsstrom | 1 A | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC | |
Eingangsstrom | 1 A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 12 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Weiß | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 92 mm [3.6 in] | |
Produktgewicht | 324 g [11.4 oz] | |
Produkthöhe | 57 mm [2.2 in] | |
Produktlänge | 290 mm [11.4 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 684 g [24.1 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Außenzugriffspunkt | |
1 - PoE-Injektor | ||
1 - Metallschlauchklemme | ||
1 - Netzadapter | ||
1 - Anleitung |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
R300WN22OP5x.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- R300WN22OP5E_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.