Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

AC750 Dual Band Wireless-AC Access Point, Router und Repeater - Wandstecker

Produkt-ID: WFRAP433ACD

Schaffen Sie einen Wireless-AC-Hotspot aus einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung, oder erweitern Sie die Reichweite Ihres vorhandenen WiFi-Netzwerks

Merkmale
  • Fügen Sie Ihrem Wi-Fi-Netzwerk dank 3 Drahtlos-Modi vielseitige Leistungsoptionen hinzu: Extender, Router und Zugriffspunkt

  • Kompakte Bauweise als Wandstecker ohne zusätzlichen Netzadapter

  • Simultane Verbindungen von 2,4 GHz (300 Mbit/s) und 5 GHz (450 Mbit/s)

Mehr Merkmale . . .
  • Ermöglicht bis zu 32 gleichzeitige WiFi-Benutzer

  • Kompatibel mit den Standards IEEE 802.11ac/802.11a/802.11n/802.11g/802.11b

  • Integrierte RJ45-10/100-Mbit/s-WAN- und LAN-Anschlüsse

  • Unterstützt WEP, WPA and WPA2 drahtlose Authentifizierung

  • WPS-Taste für drahtlose Sicherheitsverschlüsselung mit einem Tastendruck

  • Interne 3x3dBi-Antennen (2 für 2,4 G und 1 für 5G)

  • Reset-Taste

Verfügbar in
84,99 € EUR ohne USt
101,99 € mit USt

ID: WFRAP433ACD

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser Dualband- -Drahtloszugriffspunkt, Router und Repeater erleichtert das Schaffen eines drahtlosen Netzwerks aus einer vorhandenen kabelgebundenen Netzwerkverbindung oder das Erweitern der Entfernung und der Leistung Ihres Wi-Fi-Netzwerks daheim oder im Büro. 

Schaffen Sie ein drahtloses Netzwerk, oder erweitern Sie Ihr WiFi

Stecken Sie einfach den drahtlosen AC-Reichweiten-Extender in eine Wandsteckdose, um Ihre drahtlose Umgebung mithilfe eines der folgenden drei auswählbaren Betriebsmodi einzurichten oder zu verbessern: Zugriffspunkt, Router und Repeater. 

Drahtloser AC-Zugriffspunkt: Ermöglicht das Hinzufügen von Drahtlosfunktionen zu einem kabelgebundenen Router und damit die Optimierung von Komfort und Netzwerkskalierbarkeit.

Drahtloser Router: Ermöglicht das Verbinden mehrerer Drahtlosgeräte miteinander zu einem privaten Netzwerk und die Kommunikation zwischen den Geräten und mit dem Internet.

Drahtloser AC-Repeater: Erweitert die Reichweite Ihres 802.11ac-Drahtlosnetzwerks, um die WiFi-Abdeckung im Büro oder daheim zu verbessern. Er verstärkt das Signal, um Bereiche ohne Signal zu eliminieren, und stellt ein stärkeres Signal in Bereichen bereit, in denen Störquellen im Allgemeinen die Drahtlosreichweite einschränken. Der WiFi-Reichweiten-Extender ist auch abwärts kompatibel mit 802.11b/802.11g/802.11n-Netzwerken, sodass er für drahtlose Router, die ältere Normen verwenden, geeignet ist.

Ultraschnelles AC750

Dank der Dualband-Technologie bietet dieser drahtlose AP, Router und Repeater simultane Verbindungen von 2,4 GHz  und 5 GHz. Er bietet ultraschnelle WiFi-Geschwindigkeiten dank gleichzeitiger Verbindungen von 2,4 GHz (300 Mbit/s) und 5 GHz (450 Mbit/s). Das weniger überladene Band von 5 GHz ist hervorragend geeignet für HD-Video-Streaming oder Online-Spiele.

Eingebaute Sicherheit

Für Datenschutz und zum Schutz vor Eindringen in das Netzwerk unterstützt der drahtlose AC-Extender übliche WiFi-Sicherheitsprotokolle, z. B. WEP, WPA und WPA2.

Kompakte, mobile Bauweise als Wandstecker

Dank der kompakten Wandsteckerbauweise können Sie dieses Gerät in jede freie Wandsteckdose stecken. Dank der kompakten Größe ist er hervorragend für Mobilität geeignet. Im Lieferumfang sind für praktische Nutzung auf Reisen EU-/GB-/US-Stecker enthalten.

Der WFRAP433ACD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen
  • Erweitert die Reichweite oder verstärkt die Signalstärke eines 802.11ac-Signals über ein größeres Gebiet mit abwärts kompatibler Unterstützung für drahtlose B/G-Netzwerke
  • Eliminieren Sie tote Zonen oder schwache Signale in Ihrem drahtlosen Netzwerk, die durch Hindernisse, wie zum Beispiel Wände, hervorgerufen werden
  • Wandeln Sie einen vorhandenen, verdrahteten Ethernet-Router in einen drahtlosen AC-Zugriffspunkt um, statt einen neuen Router zu kaufen
  • Schaffen Sie ein privates Netzwerk, indem Sie mehrere drahtlose Geräte miteinander verbinden, sodass die Kommunikation zwischen Geräten und mit dem Internet möglich ist.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2.4G 2T2R, 5G 1T1R
Chipset-ID Realtek - RTL8881AN
Realtek - 8192ER
Industrienormen IEEE 802.11ac/802.11a/802.11n/802.11g/802.11b
Ports 1
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Auto MDIX Ja
Auto-Negotiation Ja
Frequenzbereich 2.4 ~ 5GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 300 Mbit/s bei 2,4 GHz und 450 Mbit/s bei 5 GHz
Max. Entfernung 300 m / 950 ft
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - RJ-45 Buchse
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer Netzanschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - LAN-Link/Aktivität
1 - WAN-Link/Aktivität
1 - WiFi-Link/Aktivität
Strom
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.1A Max
Stromverbrauch 3W/4W (avg/max)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10% ~ 90%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 50 mm [2 in]
Produktgewicht 102 g [3.6 oz]
Produkthöhe 70 mm [2.8 in]
Produktlänge 61 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 229 g [8.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Drahtloser AC-Zugriffspunkt als Wandstecker
1 - network cable
3 - Austauschbare Wandsteckdosenstecker (NA/GB/EU)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.