StarTech.com

Mini PCI Express WLAN N Netzwerkkarte - Mini PCIe 802.11b/g/n WiFi Karte

Fügen Sie über einen Mini PCI Express-Steckplatz High Speed drahtlose-N-Konnektivität hinzu

Produkt-ID: MPEX300WN2X2

  • 2 Sender/2 Empfänger (2x2:2)-Antennenkonfiguration
  • Entspricht dem Standard IEEE 802.11n mit Übertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s
  • Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 Mbit/s
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für 64/128-Bit-WEP- und WPA/WPA2-Sicherheit
  • Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodus
  • Sendeentfernungen von bis zu 100 m in Innenräumen, 300 m außerhalb von Gebäuden
  • Unterstützt WMM, Sprach- und Videodienste
  • Halbhöhen-Mini PCI Express-Schnittstelle
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € EUR mit USt

Überblick

Mit der Mini PCI Express Wireless N-Karte MPEX300WN2X2 können Sie Ihrem Laptop oder Kompaktsystem Hochgeschwindigkeits-802.11n-Netzwerkkonnektivität hinzufügen. Dadurch werden Datenübertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s unterstützt.

Für eine effiziente drahtlose Kommunikation nutzt die Karte 2T2R (2 Sender, 2 Empfänger) mehrfach Eingänge/mehrfach Ausgänge über die Frequenz von 2,4 GHz. MIMO-Antennenkonfigurationen nutzen mehrere Signalpfade für größere Bandbreite, weniger verlorene Pakete und besseren Empfang selbst unter Interferenzbedingungen.

Der 300 Mbit/s Wireless N-Adapter bietet die erforderlichen Geschwindigkeiten für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen wie das Streamen von Video, VoIP und Netzwerksicherungen und bietet zudem Abwärtskompatibilität mit 802.11b/g-Netzwerken (11/54 Mbit/s), um bei Bedarf ältere WiFi-Router zu nutzen.

Aufgrund ihrer geringen Größe ist der Halbhöhen-Mini PCI Express-Adapter (Halb-Mini-Karte) zur Verwendung mit den neuesten Notebooks, Kompaktcomputern (wie Mini-ITX) oder individuellen eingebetteten Lösungen, bei denen keine PCIe-Karte normaler Größe verwendet werden kann, geeignet.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Schnelle und zuverlässige Drahtlosnetzwerk-Konnektivität mit Wireless-N-Konformität
  • Stellen Sie dank Abwärtskompatibilität mit 802.11b und 802.22g Verbindungen mit älteren Netzwerken her
  • Installation in Kompaktsysteme oder individuelle eingebettete Systeme mit Halbhöhen-Mini PCI Express

Anwendungen

Ersetzen oder aktualisieren Sie vorhandene WLAN-Verbindungen mit IEEE 802.11n-Standard

Fügen Sie einem mini-ITX oder benutzerdefinierten eingebetteten System ohne Platz für eine standardmäßige PCI Express-Karte Wireless-N-Netzwerkfunktionen hinzu

Stellen Sie an entfernten Standorten, wo keine drahtgebundenen Verbindungen verfügbar sind, eine Verbindung mit Wireless-N-Netzwerken her

Fügen Sie Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi-Konnektivität hinzu, um anspruchsvolle Anwendungen wie Streamen von Video, VoIP und Netzwerksicherungen zu unterstützen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Bustyp Mini PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8192CE
Industrienormen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kartentyp Integriert
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Bandbreite 20/40 MHz
Frequenzbereich 2.4-2.484GHz
Max. Datenübertragungsrate 802.11n: 300 Mbit/s
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Stecker
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer Mini PCI Express-Erweiterungssteckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 26 mm [1 in]
Produktgewicht 4 g [0.1 oz]
Produkthöhe 3 mm [0.1 in]
Produktlänge 30 mm [1.2 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 66 g [2.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wireless-Karte
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux Kernel 2.6.35 to 4.4.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
USB150WN1X1
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt