StarTech.com

1 Port zu 4 Port VDSL2 Ethernet Extender - 10/100Mbps - 1km

Skalieren Sie Ihr 10/100 Mbit/s-Ethernetnetzwerk 1 km über RJ11-Telefonleitungen, und verbinden Sie remote vier RJ45-Netzwerkgeräte

Produkt-ID: 410VDSLEXT2

  • Reduzieren Sie zusätzliche Kosten mithilfe einer vorhandenen Telefonleitungsinfrastruktur oder RJ11-Kabeln
  • Verbinden Sie mehrere RJ45-Netzwerkgeräte direkt mit dem Empfänger dank eines integrierten 4-Port-Ethernet-Switches
  • Schaffen Sie eine praktische Punkt-zu-Punkt-Erweiterung über größere Entfernungen als bei standardmäßigen 10/100-Mbit/s-Ethernetkabeln
Sehen Sie mehr
  • Konfigurieren und verwalten Sie schnell Ihr Netzwerk dank einer einfachen webgestützten Schnittstelle
  • 8 kV Luft- und 4 kV Kontakt-ESD- und Stoßspannungsschutz
  • Unterstützt IP-, Port- und MAC-Adressenfilter
  • Unterstützt VLAN-Tagging, Quality of Service (QoS), Auto-MDIX, Auto-Negotiation und Vollduplex-Betrieb
509,99 € EUR ohne USt
611,99 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem 1-Port-auf-4-Port-VDSL2-Ethernet-Extender-Kit können Sie bis zu 4 entfernte Netzwerksegmente oder Geräte über ein RJ11-Telefonkabel mit dem Netzwerk verbinden.

Dieser VDSL2-Extender ist benutzerfreundlich und verfügt über einen integrierten 4-Port-Ethernet-Switch am Empfängergerät, sodass keine zusätzlichen Netzwerkswitches oder Router erworben werden müssen.

1 to 4 port VDSL2 solution that lets you extend a network over RJ 11 cable

Richten Sie Ihr Netzwerk sogar über große Entfernungen ein

Der Extender reduziert den Aufwand für die Netzwerkintegration von entlegenen Geräten oder Serverräumen durch Überwindung der Entfernungseinschränkungen bei herkömmlichen CATx-Ethernetkabeln von 100 m. Er eignet sich hervorragend zum Verbinden von entfernten IP-Kameras oder Benutzerworkstations mithilfe von Single-Pair-Kupferdraht, z. B. Telefonkabel.

Dieser vielseitige Extender umfasst Ihr Netzwerk in Entfernungen von bis zu 1000 m mit 40 Mbit/s oder 300 m bei 100 Mbit/s Durchsatz.

Sparen Sie Geld, nutzen Sie die vorhandene Infrastruktur

Dank eines integrierten 4-Port-Ethernet-Switches müssen Sie keine zusätzlichen Netzwerkgeräte am Remotestandort erwerben. Zudem können Sie einen kostensparenden Netzwerkzugriff über die gesamte Telefonleitungsinfrastruktur hinweg bieten oder einfach ein Single-Point-to-Point RJ11-Kabel nutzen.

Dieser zuverlässige Extender ist hervorragend geeignet für Netzwerke in getrennten Gebäuden am selben Standort oder zur Verwendung in älteren Gebäuden, die nur über den normalen alten Telefondienst (POTS) verfügen. Sie erhalten mehr Netzwerkkonnektivitätsoptionen an Standorten, an denen ein standardmäßiger CATx-kabelgebundener oder kabelloser Zugriff nicht möglich oder unzuverlässig ist.

Entspricht Ihren Anforderungen, sofort einsatzbereit

Dieses Extender-Kit ist die perfekte Komplettlösung für eine Erweiterung. Dank integriertem DIP-Schalter ebenso wie webgestützte Anpassung haben Sie alle notwendigen Mittel für eine einfache und doch effektive Netzwerkerweiterung und -verwaltung.

Über die Webschnittstelle können Sie Einstellungen wie IP-, Port- und Mac-Adressenfilter vornehmen und schnell und ohne Treiber- oder Softwareinstallation einsatzbereit sein.

Der 410VDSLEXT2 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Verbinden Sie Benutzer in abgelegenen Bereichen eines großen Komplexes oder in getrennten Gebäuden über vorhandene RJ11

Bereitstellung in Stein-, Beton- oder Altbauten, in denen Netzwerkkonnektivität oft nicht verfügbar ist

Erweitern Sie den Netzwerkzugriff, und schließen Sie mehrere IP-Kameras oder WLAN-Zugriffspunkte in entlegenen Bereichen eines Stadions, Auditoriums oder Campus an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Behördliche Genehmigungen EN61000-4-5 4KV
EN61000-4-2 - Air +/- 8KV, Contact +/- 4KV
Chipset-ID Metanoia - MT3201
Metanoia - MT2201GL-B1
Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 und VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1-konform
IEEE 802.3x Vollduplex Flow Control, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1P Quality of Service (QoS)
Ports 4
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Vollduplex-Unterstützung - Ja
VLAN Tagging - Ja
Auto MDIX Ja
Auto-Negotiation Ja
Jumbo Frame Support Nein
Max. Datenübertragungsrate 200 Mbit/s - Vollduplex
Max. Entfernung 1 km (0.6 mi)
MTBF Sender: 73.519 Stunden
Empfänger: 66.436 Stunden
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 2 - RJ-45 Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 4 - RJ-45 Buchse
1 - RJ-11 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Maße (LxBxH) und Gewichte (g)
Sender: 95 x 72 x 22 mm - 87 g
Empfänger: 178 x 130 x 37 mm - 300 g
Anzeiger
LED-Anzeiger Siehe Produkthandbuch
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 1.0 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.36 A
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 4.5
Umwelt
Betriebstemperatur Transmitter Unit: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Receiver Unit: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit Sender: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Empfänger: 10 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur Transmitter Unit: -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Receiver Unit: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 135 mm [5.3 in]
Produktgewicht 408 g [14.4 oz]
Produkthöhe 60 mm [2.4 in]
Produktlänge 180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1-Port-VDSL2-Ethernet-Sender
1 - 4-Port-VDSL2-Ethernet-Empfänger
2 - Universal-Netzadapter (NA/GB/EU)
1 - RJ45-auf-VDSL2-Kabel
1 - RJ11-Kabel
1 - Anleitungs-CD
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör

Produkt-Support