Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

10/100 PoE Power over Ethernet-Splitter 5 V/12 V

Produkt-ID: POESPLT100

Standard-Peripheriegeräte, die nicht für PoE konzipiert sind, an ein Power over Ethernet Kabel anschließen und darüber mit Strom versorgen

Merkmale
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 5, 7,5, 9 oder 12 V mit einer Spitzenleistung bis zu 19,2 W

  • Stahlgehäuse für Langlebigkeit unter widrigen Bedingungen

  • Entspricht den IEEE802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE-802.3af PoE-Standards

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt Auto-MDIX & Autonegotiation

  • Enthält ein 45 cm langes Stromkabel für den Anschluss Ihres Geräts

  • Unterstützt 10BASE-T/100BASE-TX EIA/TIA 568 Cat3, 4, 5, 5e oder 6 UTP/STP

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
78,99 € EUR ohne USt
94,79 € mit USt

ID: POESPLT100

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der 10/100 Mbit/s PoE Power over Ethernet-Splitter mit 5-12-V-Output POESPLT100 trennt die Daten- und Versorgungsanschlüsse von Ihrem Power Sourcing Equipment (PSE), wie zum Beispiel einem Einzelport PoE-Injektor oder einem PoE-Switch. Am entfernt liegenden Ende Ihrer PoE-Verbindung verfügt der POESPLT100 über einen standardmäßigen DC-Stecker mit einem Output von wahlweise 5, 7,5, 9 oder 12 V. Er nutzt die Ethernet-Datenverbindung, um Ihnen über die Power over Ethernet-Infrastruktur den Anschluss zahlreicher Peripheriegeräte an Standorten zu ermöglichen, die nicht mit Steckdosen ausgestattet sind. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Einstellbare Ausgabeleistung bietet Flexibilität beim Anschluss von unterschiedlichen Peripheriegeräten
  • Mit den bereits vorhandenen Cat5/5e/6 Ethernet-Kabeln werden Strom und Daten übertragen und ermöglichen die Installation von Geräten an Orten, an denen dies zuvor unmöglich war
  • Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit unter erschwerten Bedingungen
Anwendungen
  • Versorgen Sie beinahe jedes nicht für PoE konzipierte Peripheriegerät über einen Kabelanschluss mit PoE.
  • Ideal für die Stromversorgung eines Wireless Access Points (WAP) im geschäftlichen Bereich
  • Versorgung eines Sicherheits- oder Videonetzwerks mit Webcam an entlegenen Standorten ohne eigene Stromversorgung
  • Professionelle Anwendungen, wie RFID-Lesegeräte
  • Versorgung von Gegensprechanlagen, Verstärker für Paging- oder Lautsprecheranlagen
  • Ermöglicht die Installation von Touchscreens und Informationsschaltern an entlegenen Standorten
  • Erweitern Sie Ihre technische Infrastruktur problemlos und ohne Kosten für das Verlegen von neuen elektrischen Leitungen.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3u 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Einstellbar auf 5, 7,5, 9 oder 12 V mit einer Spitzenleistung bis zu 19,2 W
Max. Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - PSE-Verbindungsanzeige
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 75 mm [3 in]
Produktgewicht 240 g [8.5 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 102 mm [4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - POESPLT100
1 - 45 cm langes Stromkabel
1 - Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.