StarTech.com

1-Port 60W PoE Injector + PoE Splitter Kit

60 W Ultra PoE Kit | 60W über 100 m | 802.3af / at / bt kompatibel | 10/100/1000 Mbps

Produkt-ID: UPOESPLT1G

  • Der Splitter trennt die PoE-Leistung von den Daten via RJ45-Ethernet-Kabel in eine 12-V-/19-V-/24-V-DC-Ausgangsspannung
  • Der Injektor übermittelt digitale Ethernet-Daten mit 54-V-DC-Leistung via ein verdrilltes Doppelkabel
  • Unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 MBits über eine Entfernung von bis zu 100 Metern
Sehen Sie mehr
  • Injektor entspricht IEEE 802.3af/at/bt PoE End-Span-/Mid-Span-PSE
  • Splitter entspricht dem Standard IEEE 302.3af/at mit 802.3bt Kompatibilität
248,99 € EUR ohne USt
298,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3bt PoE++ (4PPoE)
Leistung
Auto MDIX Nein
Fernverwaltungsfunktion Nein
Flussregelung Flusskontrolle wird nicht unterstützt
(Anschlüsse sind alle Pin- zu Pin-Pass-Anschlüsse)
Full Duplex-Unterstützung Nein
Jumbo Frame Support Nein
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
Max. Kabellänge 100 m [328 ft]
MTBF 50000 Std. @ 25 °C
PoE-Verbrauch 60 W+
40 W
20 W
Umschalt-Architektur Switching-Architektur wird nicht unterstützt
Unterstützte Spannung 12 V
19 V
24 V
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 (PoE+) Buchse
4 - RJ-45 (PoE+) Buchse
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung
1 - PoE wird verwendet
1 - Legacy-Modus
3 - PoE-Verbrauch 20 W/40 W/60 W+
Strom
Ausgangsstrom 1.33 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 71.82
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50 degrees C
Feuchtigkeit 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10 to 70 degrees C
Physische Eigenschaften
Farbe Black & Brown
Gehäusetyp Metal
Produktbreite 23.3 cm [9.2 in]
Produktgewicht 300 g [10.6 oz]
Produkthöhe 8.5 cm [3.3 in]
Produktlänge 39 cm [15.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 28.4 cm [11.2 in]
Package Width 33.4 cm [13.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PoE-Splitter
1 - PoE-Injektor
1 - Universales Netzteil
4 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU)
2 - DC-Steckerkabel
1 - RJ45-Netzwerkkabel
1 - Benutzerhandbuch
PoE Ja
WDM Ja

Zertifikate

Verwandte Produkte

Industrieller 2 Port Gigabit PoE+ Injektor 48V / 30W zur Wandmontage
POEINJ2GI
Industrieller 2 Port Gigabit PoE+ Injektor 48V / 30W zur Wandmontage

Versorgen Sie zwei Gigabit PoE-Geräte über Standard-Ethernet-Kabel mit Strom- und einer Datenverbindung

177,99 € ohne USt
213,59 € mit USt
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage
IES61002POE
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage

Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang

518,99 € ohne USt
622,79 € mit USt
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage
IES81000POE
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage

Schließen Sie Stromversorgung und Gigabit Ethernet-Daten an 8 PoE-fähige Geräte an, mit 30 W pro Port - Wandmontage

426,99 € ohne USt
512,39 € mit USt
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
IES51000POE
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch

Schließen Sie Gigabit Ethernet und Strom an 4 PoE-fähige Geräten an, mit 15,4 W pro Ausgang.

326,99 € ohne USt
392,39 € mit USt

Zubehör